L Gas Plus

功率 320 - 320 hp
239 - 239 kW
扭矩 1000 - 1000 lb-ft
1356 - 1356 N•m

应用

重型卡车 校车

概览:

随着2007年ISL G发动机的发布,L Gas Plus不再供应。拥有L Gas Plus的客户将继续得到康明斯分销商和服务网络的支持。

8.9升L Gas Plus结合了清洁燃烧天然气的所有优点与动力和扭矩,适用于公交车(40英尺,双层或铰接式)、重型垃圾压实车、垃圾装卸卡车及本地配送车(重型单体卡车以及4X2拖拉机)。

主要特点

  • 320马力和1000 lb. -ft扭矩
  • Holset可变几何涡轮增压器 - 令人印象深刻的低速扭矩和瞬态响应
  • 高能点火系统 - 性能更佳,火花塞寿命更长(2000小时)
  • 高功率/低重量 - 同类产品中最高的功率重量比
  • 全自动电子设备 - 卓越的发动机保护、最先进的数据链、能够与康明斯INSITE和QuickCheck连接
  • 安静运行 - 72.9 dB(A)(怠速),96.4 dB(A)(额定转速),全负载
  • 后处理 - 催化剂
  • 燃料 - 压缩天然气(CNG)或液化天然气(LNG)

 



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。