KTA50陆地钻井动力模块 (50Hz)

功率 1750 - 1750 hp
1305 - 1305 kW

应用

石油和天然气 钻井

概览:

康明斯KTA50钻井动力模块在康明斯石油和天然气卓越中心进行设计、开发、组装和测试,并由康明斯全力支持。从发动机到交流发电机的每一个部件均旨在为石油和天然气钻井应用提供最佳性能、可靠性和多功能性。整个动力模块套件享有康明斯服务网络和保修支持,确保更长的正常运行时间和更高的钻机效率。

一般规格
V-16 4冲程柴油机

此类模块用于变负荷陆地钻井应用中的连续运行,在此类应用初始启动或突然过载期间,短时间内需要达到最大功率。如需了解更多信息,请参阅发动机数据表。

G-Drive额定值

型号 宣传功率BHP (kW) 额定频率Hz 排放认证级别
KTA50 1750 (1305) @ 1500 50 未认证
KTA50 1609 (1200) @ 1500 50 未认证


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。