KTA38GC气体压缩应用

功率 635 - 850 hp
474 - 634 kW

应用

石油和天然气 气体压缩

概览:

收集与中游压缩需要可靠、耐用且提供一流支持的动力。康明斯KTA38GC便应运而生,这款符合排放标准的高性能天然气发动机与康明斯K系列柴油发动机一脉相承,采用了许多相同的重型部件。每天您都可以依赖KTA38GC降低维护成本,达到排放标准并保持气体流动。

一般规格
V-12 4冲程柴油机

缸径 6.25 in (159 mm) 
行程 6.25 in (159 mm) 
排量 37.7 L (2300 cubic in)
发动机功率* 635-850 hp (474-634 kW) 
压缩比 8.5:1 
进气形式 涡轮增压后冷
排气类型 水冷歧管
重量** 11,932 lb (5,412 kg) 
冷却剂容量 32.7 gal (123.8 L) 
润滑油容量 89.0 gal (336.9 L) 
旋转 逆时针

* 依额定值而定
** 重量为近似值,因选项而异。

型号 额定值

压缩比

排放标准
KTA38GCSLB

850 hp (634 kW) @ 1800 rpm

8.5:1

(1)

KTA38GCSLB

710 hp (529 kW) @ 1500 rpm

8.5:1

(1)

KTA38GCE

760 hp (567 kW) @ 1800 rpm

8.5:1

取决于客户

KTA38GCE

635 hp (474 kW) @ 1500 rpm

8.5:1

取决于客户

(1) 此发动机排放2.0 gr/hp-hr氮氧化物、4.0 gr/hp-hr一氧化碳、1.0 gr/hp-hr挥发性有机化合物。此发动机不满足已修订关于非紧急发动机的EPA SI NSPS要求,因此仅供在美国以外地区出售使用。

* EPA需要现场验证测试。



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。