KTA19GC气体压缩应用

功率 265 - 420 hp
198 - 313 kW

应用

石油和天然气 气体压缩

概览:

收集压缩需要可靠、耐用且提供一流支持的动力。康明斯KTA19GC便应运而生,这款高性能天然气发动机与康明斯K系列柴油发动机一脉相承,采用了许多相同的重型部件。因此,KTA19GC维护成本低,并且每天都能保持气体流动。

一般规格
直列6缸4循环天然气

缸径 6.25 in (159 mm)
行程 6.25 in (159 mm)
排量 18.8 L (1150 cubic in)
发动机功率* 265-420 hp (198-314 kW)
压缩比 8.5:1
进气形式 涡轮增压后冷
排气类型 水冷歧管
重量** 4840 lb (2195 kg)
冷却剂容量 8加仑 (30.3升)
润滑油容量 27.0 gal (102.0 L)
旋转 逆时针

* 依额定值而定
** 重量为近似值,因选项而异。

型号 额定值

压缩比

排放标准
KTA19GC

420 hp (313 kW) @ 1800 rpm

8.5:1

仅出口

KTA19GC

380 hp (283 kW) @ 1800 rpm

8.5:1

仅出口

KTA19GC

265 hp (198 kW) @ 1200 rpm

8.5:1

仅出口

(1) 符合NSPS标准,带客户安装的空燃比(AFR)控制器和催化剂。

* 需要EPA现场验证测试



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。