K50和K2000E矿山发动机

功率 1600 - 2000 hp
1193 - 1491 kW
扭矩 4400 - 5800 lb-ft
5966 - 7864 N•m

应用

矿山

概览:

当您依靠您的设备移动山脉时,您可以依靠康明斯K50发动机,即使在最严酷的采矿应用中也能提供卓越的可靠性和耐用性。行业领先的K2000E和K50发动机的额定功率为1600 - 2000 hp(1194 - 1492 kW)),是电驱动和机械驱动的拖运卡车和装载机、高负载循环挖掘机和铲车等各种采矿应用的理想选择。康明斯PT®燃油系统具有经过验证的性能和机械简单性。康明斯K50和K2000E发动机旨在降低发动机运行和维护成本,同时最大限度地提高生产率。

K2000E将可靠的CENTRY电子装置和其他改进技术应用到久经考验的K50发动机平台中,旨在为最严酷的采矿应用创造足够可靠、耐用和智能的V16发动机。例如,在牵引设备中,CENTURY控制装置与GE Statex I、II或III高级电驱动系统配合使用,可提高机器效率并节省燃料。

其他功能包括标准的Prelub系统和CENSE™,这是一种可用的电子监控套件,可延长正常运行时间,使康明斯K系列发动机保持领先,以获得最佳的生命周期价值。

基本保修包含K系列发动机和品牌组件的全面保修,包括起动器和交流发电机等电力产品,在运行第一年内享受不限小时数全面保修,然后再延长2年或2,000小时(以先到者为准)。基本保修还包括主要部件的3年/10,000小时标准保障。我们的Encompass保护计划提供延展保修,可灵活满足您的采矿作业需求。康明斯Encompass为您提供全天候和覆盖全球的保修服务。

康明斯将久经考验的性能与先进技术以及全球服务和支持网络相结合,每时每刻都能响应每个需求,赢得了良好的声誉。

 

K2000E

K50

发动机类型 

V型16

V型16

排量  3067 in 50.25升 3,060 in  50升
宣传的马力  2000 hp 1492 kW 1600-1800 hp  1194-1343 kW 
峰值扭矩  5800 lb-ft  7864  N•m 4640-5225 lb-ft  6291-7084 N•m
缸径与冲程 

6.25 in x 6.25 in
159 mm x 159 mm 

进气形式 

涡轮增压和增压空气冷却

机油系统容量  236美制加仑 223升 236美制加仑 223升
冷却剂容量  170美制加仑 161升 170美制加仑 161升
长度  110 in  2794 mm  110 in  2794 mm
宽度 56 in 1422 mm  56 in  1422 mm 
高度  74.1 in  1882 mm  74.1 in  1882 mm 
湿重 11670 lb  5293 kg  11670 lb  5293 kg 

 

发动机型号  宣传的马力 (kW) @ rpm  峰值扭矩 lb-ft (N•m) @ rpm 额定值类型
K2000E 2000 (1492) @ 1900  5800 (7865) @ 1500  间歇式
K1800E  1800 (1343) @ 1900  5225 (7085) @ 1500  间歇式
KTTA50  1800 (1343) @ 2100  5177 (7020) @ 1500  间歇式
KTA50  1600 (1194) @ 2100  4400 (5966) @ 1500  间歇式
KTA50  1600 (1194) @ 1900  4640 (6292) @ 1500  间歇式

可能可以提供其他额定参数。请咨询康明斯分销商。

  • PT燃油系统 - 使用久经考验的PT燃油系统,性能强大、易于维护。PT喷射器用于处理高压,可实现最佳燃烧。
  • 圆角硬化曲轴 - 较小的螺栓圆和轧制螺纹,可提高强度和耐用性
  • 康明斯Prelub系统 - 在曲柄转动之前分配发动机中的油并建立油压,经证明可极大延长使用寿命。
  • 通道冷却活塞 - 将活塞顶部温度降低多达100°F(38°C),可提高耐用性、减少活塞环磨损并延长30%的汽缸使用寿命。
  • 涡轮增压器 - 为K系列发动机定制,可提供单级或双级配置,以满足任何应用的要求。


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。