K38和K1500E矿山发动机

功率 925 - 1450 hp
690 - 1081 kW
扭矩 3020 - 4127 lb-ft
4095 - 5595 N•m

应用

矿山

概览:

在采矿应用中,连续的正常运行时间会对生产率产生巨大影响。这就是康明斯K38高马力发动机的卓越耐用性能够为您的采矿业务提供巨大优势的原因。从925 hp到1450 hp(690 -1082 kW)的额定值,K38发动机凭借康明斯PT®燃油系统的机械简单性提供久经考验的性能。此外,还提供康明斯CENTRY™全权电子控制装置和CENSE™等功能;前者可提供发动机监控和自动正时调节,以实现最佳性能和燃油效率,后者则是一种电子监控套件,可延长正常运行时间。康明斯K38和K1500E发动机旨在降低发动机运行和维护成本,同时最大限度地提高生产率。

K1500E将可靠的CENTRY电子装置和其他改进技术应用到久经考验的K38发动机平台中,旨在为最严酷的采矿应用(如电驱动拖运卡车、装载机、挖掘机和铲车)创造足够可靠、耐用和智能的V12发动机。例如,在牵引设备中,电子控制装置与GE Statex I、II或III高级电动驱动系统配合使用,可提高机器效率并节省燃料。

基本保修包含K系列发动机和品牌组件的全面保修,包括起动器和交流发电机等电力产品,在运行第一年内享受不限小时数全面保修,然后再延长2年或2,000小时(以先到者为准)。基本保修还包括主要部件的3年/10,000小时标准保障。我们的Encompass保护计划提供延展保修,可灵活满足您的采矿作业需求。康明斯Encompass为您提供全天候和覆盖全球的保修服务。

康明斯将久经考验的性能与先进技术以及全球服务和支持网络相结合,每时每刻都能响应每个需求,赢得了良好的声誉。

K1500E

K38

发动机类型  V型12 V型12
排量 2300 cu in  38升 2300 cu in  38升
宣传的马力  1260-1450 hp  940-1082 kW  925-1350 hp  690-1007 kW 
峰值扭矩  3767-4360 lb-ft  5107-5911 N•m 3020-3485 lb-ft 4095-4725 N•m
缸径与冲程 

6.25 in x 6.25 in
(159 mm x 159 mm)

进气形式 

涡轮增压后冷

机油系统容量  142.4 U.S. qt  135升 142.4 U.S. qt 135升
冷却剂容量  125美制加仑 118升 116美制加仑 110升
长度  90 in  2281 mm  86.2 in  2189 mm 
宽度  54 in  1362 mm  54.6 in  1387 mm 
高度  69 in  1751 mm 64.2 in  1631 mm 
湿重  9480 lb  4300 kg  9250 lb  4196 kg 

 

发动机型号 宣传的马力 (kW) @ rpm 峰值扭矩lb-ft (N•m) @ rpm 额定值类型 
K1500E  1450 (1082) @ 1900  4127 (5595) @ 1400  间歇式
K1500E  1350 (1007) @ 1900  4127 (5595) @ 1400  间歇式
KTTA38 1350 (1007) @ 2100  3882 (5264) @ 1500  间歇式
KTTA38  1350 (1007) @ 1900  3766 (5106) @ 1500  间歇式
K1500 E  1260 (940) @ 1800  3767 (5107) @ 1400  连续
KTA38  1200 (895) @ 2100  3450 (4678) @ 1300 间歇式
KTA38  1200 (895) @ 1900  3485 (4726) @ 1300  间歇式
KTA38  1050 (783) @ 2100  3415 (4631) @ 1300  间歇式
KTA38  1050 (783) @ 1900  3415 (4631) @ 1300  间歇式
KT38  925 (690) @ 2100  3020 (4095) @ 1300  间歇式
K38  925 (690) @ 1900  3020 (4095) @ 1300  间歇式

可能可以提供其他额定参数。请咨询康明斯分销商。

  • PT燃油系统 - 使用久经考验的PT燃油系统,性能强大、易于维护。PT喷射器用于处理高压,可实现最佳燃烧。
  • 圆角硬化曲轴 - 较小的螺栓圆和轧制螺纹,可提高强度和耐用性
  • 康明斯Prelub系统 - 在曲柄转动之前分配发动机中的油并建立油压,经证明可极大延长使用寿命。
  • 通道冷却活塞 - 将活塞顶部温度降低多达100°F(38°C),可提高耐用性、减少活塞环磨损并延长30%的汽缸使用寿命。
  • 涡轮增压器 - 为K系列发动机定制,可提供单级或双级配置,以满足任何应用的要求。


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。