K19矿山发动机

功率 450 - 700 hp
336 - 522 kW
扭矩 1125 - 1214 lb-ft
1525 - 1646 N•m

应用

矿山

概览:

K19经证明是一款可靠的高马力性能的发动机,以紧凑的外形提供。清洁、高效的直列六缸K19发动机设计已在康明斯产品系列中使用了30多年,可提供最低的总拥有成本,同时实现最高的生产率和耐用性。凭借450 hp至700 hp(336 - 522 kw)的额定值,K19发动机凭借康明斯PT®燃油系统的机械简单性提供久经考验的性能。

提供康明斯CENTRY™全权电子控制装置和CENSE™等功能;前者可提供发动机监控和自动正时调节,以实现最佳性能和燃油效率,后者则是一种电子监控套件,可延长正常运行时间。

坚固可靠的K19设计基于K50,可在拖运卡车、挖掘机、爆孔钻机和轮式装载机等高负载采矿应用中提供更高的耐用性。其简单的燃油系统和坚固的机械设计使其能够满足低维护要求,从而为全球大多数矿场提供最低的每吨成本。

无论您需要做何种采矿作业,K19都可以可以您设备的一个组成部分,以提供最低的每吨运输成本。

基本保修包含K系列发动机和品牌组件的全面保修,包括起动器和交流发电机等电力产品,在运行第一年内享受不限小时数全面保修,然后再延长2年或2,000小时(以先到者为准)。基本保修还包括主要部件的3年/10,000小时标准保障。我们的Encompass保护计划提供延展保修,可灵活满足您的采矿作业需求。康明斯Encompass为您提供全天候和覆盖全球的保修服务。

康明斯将久经考验的性能与先进技术以及全球服务和支持网络相结合,每时每刻都能响应每个需求,赢得了良好的声誉。

发动机类型  直列6缸
排量    1156 cu in   19升
宣传的马力  450-700 hp 336-522 kW  
峰值扭矩 1125-2014 lb-ft 1526-2731 N•m
缸径与冲程  6.25 in x 6.25 in 159 mm x 159 mm 
进气形式 

涡轮增压后冷

机油系统容量  80美制加仑 76升
冷却剂容量  44美制加仑 42升
长度  62.0 in  1574 mm 
宽度*  31.7-38.4 in  805-975 mm 
高度*  54.0-64.5 in  1371-1638 mm 
净重湿重*  6000-6170 lb  2722-2799 kg 

*单级 - 双级

 

 

发动机型号 宣传马力 (kW) @ rpm 峰值扭矩lb-ft (N•m) @ rpm 额定值类型
KTTA19 700 (522) @ 2100 2014 (2731) @ 1400  间歇式
KTA19 600 (448) @ 2100 1650 (2237) @ 1500  间歇式
KTA19 525 (392) @ 2100  1650 (2237) @ 1300  间歇式
KT19 450 (336) @ 2100  1125 (1526) @ 1500  间歇式

可能可以提供其他额定参数。请咨询康明斯分销商。

标准功能。
  • PT燃油系统 - 使用久经考验的PT燃油系统,性能强大、易于维护。PT喷射器用于处理高压,可实现最佳燃烧。
  • 圆角硬化曲轴 - 较小的螺栓圆和轧制螺纹,可提高强度和耐用性
  • 康明斯Prelub系统 - 在曲柄转动之前分配发动机中的油并建立油压,经证明可极大延长使用寿命。
  • 通道冷却活塞 - 将活塞顶部温度降低多达100°F(38°C),可提高耐用性、减少活塞环磨损并延长30%的汽缸使用寿命。
  • 涡轮增压器 - 为K系列发动机定制,可提供单级或双级配置,以满足任何应用的要求。


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。