ISX12N (2018)

功率 320 - 400 hp
239 - 298 kW
扭矩 1150 - 1450 lb-ft
1559 - 1966 N•m
认证 EPA 2018

概览:

2018 ISX12N延续康明斯Westport的排放领先天然气发动机的发展。该发动机通过了加州空气资源委员会和环境保护局(EPA)的可选低氮氧化物排放标准(0.02 g/bhp-hr)认证,其氮氧化物排放量比目前的北美EPA标准减少90%。凭借400 hp / 1,450 lb-ft扭矩和接近零排放,ISX12N非常适合重载区域拖运卡车、职业车、垃圾车和长途公共汽车。

减少重型卡车的排放

  • 与EPA氮氧化物标准相比,形成烟雾的氮氧化物排放减少90%
  • 可以使用100%CNG、LNG或可再生天然气(RNG)运行
  • 使用RNG可显著减少温室气体排放。通过康明斯Westport温室气体排放计算器了解更多。
  • 天然气是最低碳燃料,国内供应充足,价格稳定
  • 燃料基础设施已经部署到位并且不断发展
  • 对于目前的天然气车队,无需改变基础设施

 

氮氧化物排放 0.02 g/bhp-hr.(比EPA低90%)
最大马力 400 HP (298 kW)
峰值扭矩 1,450 LB FT (1,966 Nm)
限速 2100 RPM
类型 4循环、火花点火、直列
6缸、涡轮增压、CAC
发动机排量 762.2 CU IN(119.9升)
汽缸数量 6
运行周期 4
净重(干重) 2,650 LB (1,202 KG)
燃料类型 CNG/LNG/生物甲烷
后处理 三元催化剂
基本保修 2年,250,0000英里(402,336公里)
  • 重型8类性能和效率
  • 新的电子发动机、点火和车载诊断(OBD)排放控制功能
  • 新发动机控制模块 - ECM型号CM2380
  • 闭式曲轴箱通风系统,可实现更完全的燃烧和更低的排放

总体而言,ISX12N的维护与柴油发动机的维护相似,但有一些关键差异:

维护项目^ 小时 距离 月数
油和滤清器* 500 25,000英里 (40,000公里) 6
火花塞 1,000 50,000英里 (80,000公里) 12
冷却液过滤器 1,500 75,000英里 (120,000公里) 12
顶置套件调整** 3,000 150,000英里 (240,000公里) 2年
冷却系统冲洗 6,000 300,000英里 (480,000公里) 2年
发动机制动调节 6,000 300,000英里 (480,000公里) 2年
闭式曲轴箱通风过滤器 10,000 500,000英里 (800,000公里) 5年
点火线圈延长部分 10,000 500,000英里 (800,000公里) 5年
空气净化器/元件 遵循制造商发布的建议

有关完整的日常和例行维护计划,请参阅用户手册或操作和维护手册。

^基于50 mph / 80 kph平均速度的工作循环。距离间隔依平均速度而减少。
*需要天然气发动机油。这些周期适用于使用CES20085或20092天然气机油的正常工作长途运输卡车和长途公共汽车应用。对于仅使用CES20092天然气发动机油的客户,平均道路速度大于25英里/小时(40公里/小时)的车辆,建议的周期为40,000英里(64,000公里)。
**初始顶置套件调整为1,000小时。



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。