ISX12 SmartAdvantage™ 动力系统 - HD卡车 (2013)

功率 425 - 425 hp
317 - 317 kW
扭矩 1350 - 1650 lb-ft
1830 - 2237 N•m
认证 EPA 2013

应用

重型卡车

概览:

ISX12 SmartAdvantage™动力系统
实现燃油经济性提升2-4%的明智之选

ISX12 SmartAdvantage™动力系统利用配备SmartTorque2 (ST2) 的康明斯ISX12发动机所带来的强劲动力,并将其与Eaton Fuller Advantage® 10速度自动变速箱的平稳换挡性能相结合,从而提高了燃油经济性。发动机与变速箱共享关键数据,并确定提供驾驶员预期动力所需的扭矩。不出差错、确凿无疑的换挡性能将使您车队的每个驾驶员都能达到一流驾驶员的高效驾驶水平。

配备SmartTorque2的康明斯ISX12
依托ISX15 SmartAdvantage动力系统的成熟技术和性能,我们打造出配备SmartAdvantage的ISX12。该动力系统具有平稳的性能、久经考研的可靠性和更低的运营成本,是区域运输应用和日间型驾驶室驾驶员的理想选择。这种完全集成的动力总成将燃油经济性提高了2-4%,同时通过康明斯后处理系统实现了近零排放。

配备SmartTorque2 (ST2) 的ISX12仅适用于SmartAdvantage™动力系统。该发动机在启动后的早期阶段就能输出更高扭矩,因此您可在1250-1340 rpm转速下巡航,同时仍能获得匹配实时负载需求所需的扭矩和动力。燃油经济性的提高是通过降速、优化发动机与变速箱之间的通信以及有效使用直接驱动来实现的。这些先进技术使驾驶员更容易获得最佳的驾驶位置,从而提高燃油经济性。425hp (317kW) 额定马力值是在配备专有SmartTorque2以及车辆加速管理技术的情况下评定的。

SmartTorque2可自动感应车辆重量、坡度和操作档位,然后选择最优扭矩,在每个档位达到最佳的燃油经济性和性能。无论上坡、汇入高速公路,还是在缓慢的车流中前行,SmartAdvantage动力系统都能在您需要时提供所需动力。

康明斯车辆加速管理(VAM)是一种独特的电子功能,可在配备SmartAdvantage™动力系统的康明斯ISX12发动机中自动启用。它有助于在车辆发动时加速,通过更加高效的齿轮变速来保持更为一致的加速度。VAM可为驾驶员提供更平稳的加速体验,减少传动系统磨损,同时提高燃油经济性。

Eaton Fuller Advantage 10速自动变速箱
Eaton Fuller Advantage 10速自动变速箱包括战略性使用轻量化部件和精密润滑。短行程技术可以在超速中降速,提高直接驱动的效率。根据坡度、车辆重量、发动机扭矩和油门位置,优化换挡。

通过精密润滑进一步提高燃油经济性。精密润滑技术可减少搅动损失,并且在大多数应用中无需使用冷却器,从而减轻重量并提高可靠性。

有关Eaton Fuller Advantage 10速自动变速箱的更多详情,请访问roadranger.com/smartadvantage

宣传的马力

425 hp

317 kW

峰值扭矩

1350/1650 lb-ft

1830/2237 Nm

限速

2100 rpm

 

离合器接合扭矩

800 lb-ft

1085 Nm

汽缸数量

 6

 

发动机重量(干重)

2640 lbs 

1197 kg 

输电

发动机

功率
hp (kW)

峰值扭矩
Lb-ft (Nm) @ rpm

Eaton FAOM-13810S-EC3

康明斯ISX12 425 SA

425(317)

1350/1650 (1830/2237) @ 1100

康明斯涡轮增压技术的VGT™涡轮增压器 - 该专利设计被广泛公认为性能的行业领导者。电动驱动提高了精确度和响应性。VGT涡轮增压器还提高了燃油经济性和制动马力。

来自康明斯燃油系统公司的XPI燃油系统 - 在不同发动机转速下均能提供出色的性能。每个循环多次喷射可提高燃油效率,实现更平稳、更安静的运行。

来自康明斯排放解决方案公司的康明斯后处理系统 - 专有系统由柴油微粒过滤器(DPF)和选择性催化还原(SCR)技术组成,可实现近零排放。

来自康明斯过滤公司的Fleetguard®燃油滤清器、润滑油过滤器和柴油机尾气处理液 - Fleetguard滤清器可防止导致性能问题的腐蚀和污染,授权的康明斯和Fleetguard网点以及散装交付中均广泛供应高质量柴油机尾气处理液。

单个高容量电子控制模块(ECM)- 单个ECM可管理发动机和后处理系统,从而实现最佳性能和燃油效率。

工作循环*

轻型

正常

重载

机油和滤清器

35,000 mi
56,000 km

25,000 mi
40,000  km

15,000 mi
24,000 km

燃油滤清器

35,000 mi
56,000 km

30,000 mi
48,000 km

30,000 mi
48,000 km

冷却液过滤器**

50,000 mi
80,000 km

气门调整

250,000 mi
400,000 km

聚结过滤器

150,000 mi
240,000 km

柴油机尾气处理液过滤器

300,000 mi
480,000 km

柴油颗粒过滤器

200,000 mi
320,000 km

*轻负荷> 7 mpg;正常负荷 = 7-6 mpg;重负荷< 6 mpg

**附带适当的过滤器

如需完整的维护信息,请参阅《用户手册》或《操作和维护手册》。

如需下载维护间隔PDF文件,请单击此处



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。