用于重型卡车的ISX12 G (2013)

功率 320 - 400 hp
239 - 298 kW
扭矩 1150 - 1450 lb-ft
1559 - 1966 N•m
认证 EPA 2013

应用

重型卡车 天然气

概览:

ISX12 G天然气发动机可提供区域拖运卡车/拖拉机、职业和垃圾输送应用所需的强大牵引力和重载耐久性。它采用化学当量冷却废气再循环(SEGR)燃烧技术,可使用免维护的三元催化剂(TWC)。额定马力320 hp至400 hp (239-298 kW),峰值扭矩为1450 lb-ft (1966 N•m)。这款发动机的固有效率以及丰富的天然气供应降低了运营成本,使ISX12 G成为您车队的不二选择。

专用原厂天然气发动机。
ISX12 G是一款基于康明斯ISX12柴油发动机的专用原厂天然气发动机。ISX12 G采用了很多与对应的柴油发动机一致的零件和组件,并使用100%的低成本清洁天然气。ISX12 G符合现行的美国环境保护署(EPA)和加州空气资源委员会(ARB)排放标准,以及2014 EPA温室气体(GHG)和美国交通部(DOT)油耗法规。

ISX12 G是搅拌机、自卸卡车和垃圾输送应用的绝佳选择,具有高功率重量比和700 lb-ft (949 N•m)离合器接合扭矩。包括四种垃圾输送等级,以及前置发动机动力输出(FEPTO)和后置发动机动力输出(REPTO)选项,为各种车辆提供动力和灵活性。

ISX12 G也是区域运输及零担运输卡车和拖拉机的理想之选。320 hp至400 hp (239-298 kW)的五种额定马力、发动机制动以及手动或自动变速功能为卡车运输客户提供了能够满足车队需求的卓越性能以及使用压缩天然气(CNG)或液化天然气(LNG)的灵活性。

先进燃烧技术。
ISX12 G采用SEGR燃烧和火花点火打造出高性能的重型天然气发动机。冷却EGR系统吸收一定量的废气,使其通过冷却器进行降温,然后与燃料及进入气缸的空气混合。与传统的化学计量或稀燃天然气发动机相比,SEGR可提高功率密度和燃油经济性。该技术还可以使用TWC实现排放控制。

免维护后处理。
TWC是有效而简单的被动装置,作为消音器的一部分,能够提供一致的排放控制性能,并且免维护,可垂直或水平安装在车辆上。ISX12 G不需要进行主动后处理,例如柴油颗粒过滤器(DPF)或选择性催化还原(SCR)。

天然气 - 选择什么燃料由您决定。
ISX12 G使用100%天然气,可通过压缩或液化形式(分别为CNG或LNG)在车辆上运载。ISX12 G还可使用由沼气或填埋气制成的可再生天然气(RNG),这种天然气已升级至车辆燃料级品质。有多种CNG和LNG气罐配置可选,以满足不同要求。有关详细信息,请咨询您的车辆制造商。

有关其他信息,请访问 cumminswestport.com

正在考虑购买康明斯发动机?如需了解详细的定价和其他技术信息,请联系您的康明斯销售代表。如果您需要查找销售代表方面的帮助,请使用康明斯销售与服务搜索工具

最大马力 400 HP (298 kW)
峰值扭矩 1450 LB-FT (1966 N•m)
限速 2100 RPM
离合器接合扭矩 700 LB-FT (949 N•m)
类型

4循环,火花点火,直列6缸,涡轮增压,CAC

发动机排量 726.2 CU IN (11.9升)
缸径与冲程 5.11 IN x 5.91 IN (130 MM x 150 MM)
运行周期 4
机油系统容量 12美制加仑 (45.4升)
冷却剂容量 26.5美制夸脱 (25.1升)
系统电压 12 V
净重(干重) 2,650 LB (1,202 kG)
燃料类型 CNG/LNG/RNG
后处理

三元催化剂(TWC)

发动机型号 宣传的马力 (kW) 峰值扭矩lb-ft (N•m) @ rpm 限速
长途运输卡车应用      
ISX12 G 400 400(298) 1450 (1966) @ 1200 2100 RPM
ISX12 G 385 385(287) 1350 (1830) @ 1200 2100 RPM
ISX12 G 350 350(261) 1450 (1966) @ 1200 2100 RPM
ISX12 G 330 330(246) 1250 (1695) @ 1200

2100 RPM

ISX12 G 320 320(239) 1150 (1559) @ 1200 2100 RPM
垃圾车应用      
ISX12 G 350R 350(261) 1350 (1830) @ 1200 2100 RPM
ISX12 G 350R 350(261) 1450 (1966) @ 1200 2100 RPM
ISX12 G 330R 330(246) 1250 (1695) @ 1200 2100 RPM
ISX12 G 320R 320(239) 1150 (1559) @ 1200 2100 RPM
  • 先进的空气处理 - 电子控制实现精确空气处理。
  • 经过验证的带废气旁通阀的涡轮增压器 - 一种小型的固定几何形废气旁通阀式涡轮增压器。水冷式轴承箱增强了耐用性。
  • 发动机控制模块(ECM) - 持续监测和控制发动机传感器、燃油系统和点火系统。电子线控节气门。让OEM和最终用户能够根据车辆使命定制发动机的性能。康明斯INSITE™和康明斯QuickCheck诊断服务工具的​​完整界面功能。
  • 高能点火系统 - 提供更卓越的性能和更长的维修间隔、更高的火花塞和线圈耐用性,以及自诊断功能。点火模块和燃料模块由带编程功能的全权限CM2180A ECM进行控制,与康明斯诊断工具兼容。
  • 辅助皮带传动系统 - 用于水泵、发动机安装的风扇毂及大多数交流发电机的自张力蛇形聚乙烯皮带辅助驱动系统。
  • 进气系统 - 增压空气冷却通过降低进气歧管空气温度来减少排放。
  • 高效润滑油冷却器 - 降低油温,延长发动机寿命。
  • 曲轴 - 八个配重、完全平衡、高抗拉强度的钢锻件,带有感应淬火圆角和轴颈,具有出色的耐用性。
  • 可选发动机制动 - 2100 rpm转速下240 hp (180 kW)
  • 变速箱 - 可选自动或手动。
  • 前置及后置发动机动力输出(FEPTO和REPTO) - 选项为各种职业性应用提供了额外扭矩。

ISX12 G扭矩曲线
ISX12 G扭矩曲线
ISX12 G的扭矩曲线类似于ISX12柴油发动机1150 lb-ft至1450 lb-ft (1559-1966 N•m)的扭矩范围,提供可与之媲美的车辆性能和驾驶性能。

齿轮传动推荐
为获得最佳可靠性和耐用性,针对长途运输应用,ISX12 G的建议最大GVW为80,000 lbs (36,287 kg)。长途运输应用的建议齿轮转速为:巡航速度下1400 rpm至1475 rpm以实现最佳燃油经济性;或巡航速度下1450 rpm至1500 rpm以平衡燃油经济性和性能。针对职业性应用,建议的齿轮转速为:巡航速度下1450 rpm至1600 rpm以实现燃油经济性;或巡航速度下1550 rpm至1700 rpm以平衡燃油经济性和性能。

借助PowerSpec优化性能
康明斯PowerSpec可帮助您找到满足您对发动机性能或燃油经济性要求的理想齿轮规格,以便根据每个客户的应用定制康明斯Westport发动机的运行性能。PowerSpec还可以读取故障代码,并可进行编程以收集多位驾驶者的行程信息。PowerSpec适用于ISL G和ISX12 G。


基本保修
康明斯Westport ISX12 G天然气发动机的汽车基本保修与康明斯柴油基础平台相同。基本保修涵盖2年/250,000英里(402,336公里)和质保范围内故障的100%零件和人工。*

延长保修
为了让您高枕无忧,康明斯Westport提供各种延保计划,满足每位客户的需求。有关延保选项的详细信息,请联系您当地的康明斯经销商或康明斯Westport销售代表。

更好的客户关怀
康明斯Westport驱动的车辆由康明斯服务网络提供支持,它是北美最庞大、服务能力最卓越的服务网络。康明斯授权技术人员接受过有关康明斯Westport天然气发动机的全面培训,可随时获得原装康明斯零件和保修支持。有关康明斯Westport发动机的问题,或者需要帮助查找美国或加拿大的维修设施,请拨打1-800-CUMMINS致电康明斯客户关怀部。

康明斯Westport - 不二之选
Cummins Westport Inc.为卡车和客车等商业运输应用设计、制造和销售6至12升火花点火式天然气发动机。我们专用的100%天然气发动机由康明斯制造,可作为主要卡车和客车制造商的工厂直购选择。

如需了解有关康明斯Westport以及作为运输燃料的天然气的更多信息,请访问Cummins Westport Natural Gas Academy获取信息、资源、视频等,网址:cumminswestport.com/natural-gas-academy

总体而言,ISX12 G的维护与柴油发动机类似,但有以下几个主要差别:

需要专门为天然气发动机配制的机油。天然气发动机不能使用柴油发动机油。如果使用柴油发动机油,会导致气门熔损、活塞磨损和火花塞寿命缩短。
 

ISX12 G维护间隔 - 长途运输卡车 < 80,000 lb GVW

维护项目 小时 距离 月数
旋装式燃油滤清器
每日检查
油和滤清器* 500 25,000英里 (40,000公里) 6
冷却液过滤器 * 1,500 75,000英里 (120,000公里) 12
旋装式燃油滤清器* 1,000 50,000英里 (80,000公里) 9
火花塞* 1,000 50,000英里 (80,000公里) 12
气门调节* 3,000 150,000英里 (240,000公里) 24
发动机制动调节 6,000 300,000英里 (480,000公里) 24
常规冷却液 6,000 300,000英里 (480,000公里) 24
空气净化器/元件 遵循汽车制造商发布的建议

* 假设正常的长途运输工作循环基于50 mph/80 kph的平均速度。对于较低的平均速度应用,必须减少维护间隔。

 

ISX12 G维护间隔 - 城市卡车/垃圾车 < 80,000 lb GVW

 

 

维护项目^ 小时 距离 月数
机油和滤清器* 500 7,500英里 (12,500公里) 6
燃油滤清器 1,000 15,000英里 (25,000公里) 9
冷却液过滤器 1,500 22,500英里 (37,500公里) 12
火花塞 1,000 15,000英里 (25,000公里) 12
冷却液更换 6,000 90,000英里 (150,000公里) 24
气门调节** 3,000 45,000英里 (75,000公里) 24
发动机制动调节 6,000 90,000英里 (150,000公里) 24
空气净化器/元件 遵循车辆制造商发布的建议

^基于15 mph / 25 kph平均速度的正常工作循环。距离间隔将根据平均速度增加或减少。
**1,000小时后进行初始气门调节。
* 需使用天然气发动机油 - 点击此处了解详情。

有关维护间隔的完整详情,请参阅QuickServe® Online或用户手册。

有关其他信息,请访问cumminswestport.com
 

 

 



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。