ISX钻井维修应用 (EPA 2007)

功率 385 - 600 hp
287 - 447 kW
扭矩 1450 - 2050 lb-ft
1966 - 2779 N•m
认证 EPA 2007

应用

石油和天然气 钻井维修

概览:

康明斯ISX的每个元件都经过精心设计和制造,旨在提升可靠性和燃油经济性,降低油气运营成本,同时保持卓越的性能。

ISX采用久经考验的冷却EGR子系统和可变几何涡轮增压器。康明斯颗粒过滤器和聚结过滤器则进一步完善了全集成系统。

ISX的设计旨在实现长期的可靠运行,其配备的涡轮增压器就体现了这一点。由于高温废气流中只有一个活动部件,因此比竞品涡轮增压器更加可靠耐用。再结合享有专利的中置缸套、重型部件和六西格玛设计,您将获得针对石油和天然气应用的能够长期可靠运行的发动机。

宣传的马力 385-600 HP (287-447 kW)
峰值扭矩 1450-2050 LB-FT (1966-2779 Nm)
限速 2000-2100RPM
离合器接合扭矩 1000 LB-FT (1356 Nm)
汽缸数量 6
机油系统容量 14美制加仑(52.9升)
系统重量 3093 LB(1403 KG)
发动机(自重) 3021 LB(1370 KG)
后处理系统* 72 LB(33 KG)

*增加超标消声器

发动机型号 宣传马力HP (kW) 峰值扭矩LB-FT (Nm) @ RPM
ISX 600 600(447) 2050 (2779) @ 1200
ISX 600 600(447) 1850 (2508) @ 1200
ISX 550 550(410) 1850 (2508) @ 1200
ISX 525 525(392) 1850 (2508) @ 1200
ISX 500 500(373) 1850 (2508) @ 1200
ISX 500 500(373) 1650 (2237) @ 1200
ISX 485 485(362) 1850 (2508) @ 1200
ISX 485 485(362) 1650 (2237) @ 1200
ISX 450 450(336) 1650 (2237) @ 1200
ISX 450 450(336) 1550 (2102) @ 1200
ISX 425 425(317)

1650 (2237) @ 1200

ISX 400 400(298)

1450 (1966) @ 1200

SmartTorque额定值

ISX 500 ST 500(373) 1650/1850 (2237/2508) @ 1200
ISX 485 ST 485(362)

1650/1850 (2237/2508) @ 1200

ISX 455 ST 455(339)

1550/1750 (2102/2373) @ 1200

ISX 450 ST 450(336)

1550/1750 (2102/2373) @ 1200

ISX 450 ST 450(336)

1450/1650 (1966/2237) @ 1200

ISX 425 ST 425(317)

1550/1750 (2102/2373) @ 1200

ISX 425 ST 425(317) 1450/1650 (1966/2237) @ 1200
ISX 400 ST 400(298) 1550/1750 (2102/2373) @ 1200
ISX 400 ST 400(298)

1450/1650 (1966/2237) @ 1200

ISX 385 ST* 385(287) 1450/1550 (1966/2102) @ 1200

职业额定值

ISX 500V 500(373) 1850 (2508) @ 1200
ISX 500V 500(373) 1650 (2237) @ 1200
ISX 435V 435(325) 1450 (1966) @ 1200

可能可以提供其他额定参数。请咨询当地康明斯分销商或经销商。

*此额定值不支持Intebrake™。

康明斯ISX提供同类重型柴油发动机中最高的燃油经济性,而且在可靠性和耐用性方面继续引领行业。先进功能和优势包括:

  • 康明斯颗粒过滤器 - 经过完全集成,可实现一流的性能和可靠性。康明斯采用的独特设计即使在不利的运行条件下也能进行再生,并可将颗粒物减少90%以上。
  • 双顶置凸轮轴 - 一个凸轮轴驱动高压燃油喷射,提供清洁、响应灵敏的动力。第二个凸轮操作进气门和排气门,同时带有专用凸角,用于操作集成的发动机制动器。
  • 康明斯Intebrake™ - 实现更好的车辆控制,同时减少行车制动器磨损。高达600马力的发动机制动功率。
  • 全集成电子控制装置 - 由单个ECM(电子控制模块)控制发动机和后处理。同时还可协调与变速箱、ABS、发动机制动器、冷却风扇等组件的相互配合。高压燃油喷射系统 - 可实现更清洁、更充分的燃烧。
  • 可变几何涡轮增压器 - 通过电动作动增强响应和控制,可无级调节,从而在任何转速下提供精确增压。滑动喷嘴设计设定了可靠性和耐用性方面的行业标准 。
  • 冷却废气再循环 - 降低燃烧温度以减少排放并降低油耗。
  • 曲轴箱通风系统 - 采用电子方式控制,可实现最佳效率,而不会增加发动机的寄生负载或复杂性。聚结过滤器易于保养,只需每年或每125,000英里(200,000公里)更换一次。
  • SmartTorque额定值 - 可在两个最高挡位提供额外的200 lb-ft扭矩,从而提高燃油经济性,减少换挡并缓解驾驶员的疲劳感。
  • 可选配的燃油水分传感器 - 提醒驾驶员可导致性能和耐用性问题的污染。
  • 服务网络 - 康明斯发动机享有由全球各地超过5,500个服务网点组成的康明斯全球网络的支持。


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。