用于欧洲卡车和巴士的ISMe

功率 330 - 439 hp
246 - 327 kW
扭矩 1489 - 1556 lb-ft
2019 - 2110 N•m
认证 Euro II

应用

欧洲卡车和巴士

概览:

该发动机全面设定了重型发动机的燃油效率、驾驶性能和可靠性基准。ISMe在卓越的瞬态响应和更高的整体改进方面享有盛誉,优于更大功率的发动机。

从结构来看,ISMe处于重型设计的最前沿,其大修寿命目标为100万公里。尽管这些优势与生俱来,但发动机的重量却仅有940 kg,突显了有效载荷方面的优势。

康明斯ISMe可为车辆总重26至44吨的卡车、高级长途客车及大型双层巴士提供强劲动力。

ISMe可在广泛的转速范围内实现高扭矩,从而优化燃油经济性,同时提高性能和响应性。1200 rpm转速下可达到2010 Nm峰值扭矩,接近1500 rpm转速下可达到1900 Nm以上,轻松胜任44吨载重车辆的重载任务。其道路驾驶性能可媲美更高马力的发动机。选择康明斯ISMe,让您投入更少,获益更多。

排放标准

功率范围PS (kW)

额定速度rpm

峰值扭矩Nm (lb-ft) 

Euro II 

345-440 (254-324)

1900 

2100(1556)

Euro III 

335-420 (246-309) 

1900 

2010(1489)

 欧IV

350-445 (247-328) 

1900 

2100(1556)

 欧V

350-445 (247-328) 

1900 

2100(1556)

  • 康明斯HX55涡轮增压器 - 电子控制的废气旁通阀涡轮增压器可防止过度增压,从而在整个工作范围内提供理想的气流。
  • 铰接式活塞 - 采用锻造钢活塞头部和铝制活塞裙部,带来出色的耐用性。
  • 凸轮轴 - 采用硬化铸铁,以提高耐磨性。
  • 先进的燃烧技术 - 优化的喷油嘴和重新设计的钢制活塞碗可提高燃油经济性和排放控制,而且换油周期更长。
  • 燃油喷射器 - 电子控制,带完全可变喷油正时,完美匹配发动机配置
  • 电子集成 - 行业标准数据链路接受所有动力系统部件的输入,包括电子变速箱,ABS制动器和ASR防滑系统。创建通过高速网络共享的无缝信息流。
  • 电子保护 - 发动机各处的传感器不断将数据发送回ECM,进行自我诊断和保护。提供快速诊断和数据下载,有助于确保车辆的最长正常运行时间。
  • 高功率 - 高达445 ps,具有高功率重量比,性能优异。
  •  高扭矩 - 低转速下高达2100 Nm,具有出色的响应性。
  • 排放技术 - 采用康明斯排放处理系统公司开发的选择性催化还原(SCR)排气后处理技术,满足Euro 4和Euro 5要求。该集成系统可大幅降低油耗,延长保养间隔。

 

  • 低机油消耗 - 保养之间所需补充量极小
  • 摇臂系统 - 240,000km之前无需进行气门调整检查,提高可用性
  • 最新Fleetguard滤清器 - 采用10微米Stratapore多层技术,提供出色的保护。燃油滤清器可选配燃油水分传感器

 

Euro II

项目

Km 

小时

月数 

机油和滤清器

32,000 

250 

燃油滤清器

32,000 

250 

顶置调节​​​​​​​

96,000 

1,500 

12 

 

Euro III

项目

Km 

小时

月数 

机油和滤清器

15,000-45,000 

300-900 

燃油滤清器

32,000 

250 

顶置调节​​​​​​​

96,000 

1,500 

12 

 

如需完整的维护信息,请参阅《用户手册》或《操作和维护手册》。


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。