ISM钻井维修应用 (EPA 2007)

功率 280 - 450 hp
209 - 336 kW
扭矩 1150 - 1550 lb-ft
1559 - 2102 N•m
认证 EPA 2007

应用

石油和天然气 钻井维修

概览:

各种优势

康明斯ISM在卓越的可靠性、低运行成本和强大的性能方面一枝独秀。

它拥有同级发动机中最高的功率重量比之一。先进的燃油喷射系统和获得专利的可变几何涡轮增压器(VG Turbo)在任何条件下及各种地形上都能实现卓越的性能。康明斯ISM EPA 2007的燃油经济性完全可媲美之前的型号,因此每英里可为您节省更多成本。

此外,康明斯采用六西格玛流程设计和制造每个元件,确保每台ISM发动机达到始终如一的卓越质量标准。

宣传的马力 280-450 hp (209-336 kW)
峰值扭矩 1150-1550 lb-ft (1559-2102 N•m)
限速 2100 rpm
离合器接合扭矩 700 lb-ft (949 N•m)
汽缸数量 6
机油系统容量 10.2美制加仑(38.6升)
系统重量 2,268 lb (1028 kg)
发动机(自重) 2206 lb (1000 kg)
后处理系统* 62 lb (28 kg)

*增加超标消声器

发动机型号 宣传马力HP (kW) 峰值扭矩Lb-ft (Nm) @ RPM
ISM 450* 450(336) 1550 (2103) @ 1200
ISM 410 410(306) 1550 (2103) @ 1200
ISM 370 370(276) 1450 (1966) @ 1200
ISM 370 370(276) 1350 (1830) @ 1200
ISM 350 350(261) 1350 (1830) @ 1200
ISM 350 350(261) 1250 (1695) @ 1200
ISM 330 330(246) 1350 (1830) @ 1200
ISM 330 330(246) 1250 (1695) @ 1200
ISM 310 310(231) 1150 (1559) @ 1200
ISM 280 280(209) 1150 (1559) @ 1200

SmartTorque额定值

ISM 350 ST

350(261) 1350/1450 (1830/1966) @ 1200
ISM 330 ST 330(246) 1250/1350 (1695/1830) @ 1200

职业额定值
 

ISM 425V 425(317) 1550 (2103) @ 1200
ISM 385V 385(287) 1450 (1966) @ 1200
ISM 385V 385(287) 1350 (1830) @ 1200
ISM 350V 350(261) 1450 (1966) @ 1200
ISM 350V 350(261) 1350 (1830) @ 1200
ISM 320V 320(239) 1150 (1559) @ 1200

* 表示仅适用于石油和天然气应用的限制运行额定值。

ISM符合最新的EPA和CARB排放要求,并利用成熟的技术提供强大可靠的性能。与同类其他发动机相比,其运行成本也更低。标配功能包括:

  • 全集成电子控制装置 - 由单个电子控制模块(ECM)控制发动机和后处理。同时还可协调与变速箱、ABS、发动机制动器、冷却风扇等组件的相互配合。
  • 可变几何涡轮增压器 - 通过电动作动增强响应和控制,可无级调节,从而在任何转速下提供精确增压。滑动喷嘴设计可提高可靠性和耐用性。
  • 冷却废气再循环 - 降低燃烧温度以减少排放并降低油耗。
  • 康明斯颗粒过滤器 - 经过完全集成,可实现一流的性能和可靠性。康明斯采用的独特设计即使在不利的运行条件下也能进行再生。可将颗粒物减少90%以上。
  • 曲轴箱通风系统 - 采用电子方式控制,可实现最佳效率,不会增加发动机的寄生负载或复杂性。聚结过滤器易于保养,只需每2年或每150,000英里(240,000公里)更换一次。
  • 高压燃油喷射系统 - 可实现更清洁、更充分的燃烧。
  • SmartTorque额定值 - 可在两个最高挡位提供额外的100 lb-ft扭矩,从而提高燃油经济性,减少换挡并缓解驾驶员的疲劳感。

注重可靠性的设计
多年如一日

  • 自张紧皮带传动系统可驱动风扇和交流发电机,从而减少维护并延长皮带寿命。
  • 中置缸套可提高耐用性并最大限度地降低油耗
  • 采用带锻造钢活塞头部和铝制活塞裙部的铰接式活塞设计,使得顶活塞压环的位置更高,优化了燃油效率。

关键电子功能

  • 基于负载的速度控制 - 通过平衡性能同时降低噪音来提高燃油经济性和驾驶员满意度。 
  • 防低档运行保护 - 通过鼓励驾驶员使用两个最高挡位行驶来提高燃油经济性。
  • 怠速控制 - 由电子功能控制怠速、空转时间、发动机关闭和PTO利用率。
  • 道路速度调节器和巡航控制 - 通过设置优化燃油经济性和性能。
  • 服务网络 - 康明斯发动机享有由全球各地超过5,500个服务网点组成的康明斯全球网络的支持。
  • 客户服务中心 - 如需技术协助和查询服务网点,请致电1-800-DIESELS (1-800-343-7357)。
  • 欧洲、中东和非洲的客户请致电+44 (0) 1327 886464或发送电子邮件: [电子邮件受保护]
  • 康明斯网站 - 访问我们的网站www.CumminsOilandGas.com,了解有关康明斯石油和天然气产品的更多信息。
  • 康明斯电子邮件 - 如需获得康明斯相关问题的在线帮助,请点击www.CumminsOilandGas.com页眉中的“联系我们”链接。
  • 康明斯在线注册 - 在www.CumminsOilandGas.com上快速轻松地注册您的所有康明斯发动机,以确保为您的发动机获得优质的零件和服务。


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。