ISM (EPA 2004)

应用

消防和应急 重型卡车 旅宿车和房车发动机 公交巴士

概览:

康明斯ISM继续引领同级重型柴油机的发展方向。ISM经过彻底测试并证明符合康明斯严格的耐久性标准,满足最新的排放要求,而无需昂贵的后处理或特殊燃料。结果:取胜。凭借其久经考验的可靠性、令人印象深刻的燃油节省以及集成所有发动机功能以降低运营成本的电子设备,康明斯ISM显然领先于竞争对手。

卓越的燃油经济性
康明斯ISM凭借电子控制燃油系统和先进的空气处理技术,继续提供出色的燃油经济性。我们希望ISM能够继续保持同类发动机中燃油经济性的领先地位,同时满足2.5克氮氧化物+非甲烷烃类排放要求。

令人印象深刻的加速
可变几何涡轮增压器(VG Turbo)产生更快的油门响应,同时减少涡轮“滞后”。从驾驶员的角度来说,这意味着更多的加速功率带动您的负载,并且在公路上坡道时更快地加速。

驾驶员满意度
虽然符合EPA标准很重要,但让卡车驾驶员满意是我们的首要任务。驾驶员需要的发动机可以在不脱挡的情况下拉上陡坡。一台低油耗、低维护的发动机。以及通过反馈实际行程数据提供有用的驾驶员互动和指导的发动机。

*适用于2004年1月至2006年12月之间建造的ISM发动机

发动机
型号
宣传
hp
峰值
扭矩
ISM 500* 500 1550 @ 1300
ISM 500* 500 1450 @ 1300
ISM 475* 475 1550 @ 1300
ISM 450* 450 1550 @ 1300
ISM 450* 450 1450 @ 1200
ISM 410 410 1550 @ 1200
ISM 400* 400 1450 @ 1200
ISM 370 370 1450 @ 1200
ISM 370 370 1350 @ 1200
ISM 350 350 1350 @ 1200
ISM 330** 330 1040 @ 1200
ISM 330 330 1350 @ 1200
ISM 330 330 1250 @ 1200
ISM 310 310 1150 @ 1200
ISM 280** 280 900 @ 1200
ISM 280 280 1150 @ 1200
 
ISM SmartTorque额定值
ISM 350 ST 350 1450/1350 @ 1200
ISM 330 ST 330 1350/1250 @ 1200
 
ISM职业额定值
ISM 425V 425 1550 @ 1200
ISM 385V 385 1450 @ 1200
ISM 385V 385 1350 @ 1200
ISM 350V 350 1450 @ 1200
ISM 350V 350 1350 @ 1200
ISM 320V 320 1150 @ 1200
ISM 285V 285 1150 @ 1200

 

  所有额定值均为2100 rpm限速
  所有ISM额定值可能在2002年10月不可用
* 仅限房车、消防车和长途公共汽车
** 仅限特殊城市公交车

 

  轻型负荷 正常负荷 繁重业务
机油和滤清器 35,000 mi 25,000 mi 15,000 mi
燃油滤清器 15,000 mi 15,000 mi 15,000 mi
冷却液过滤器 50,000 mi 50,000 mi 50,000 mi
气门调整 120,000 mi 120,000 mi 120,000 mi
VG执行器过滤器 250,000 mi检验 250,000 mi检验 250,000 mi检验


* 使用Valvoline Premium Blue®机油时,可延长换油周期。



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。