ISL钻井维修 (EPA 2007)

功率 345 - 365 hp
257 - 272 kW
扭矩 1150 - 1250 lb-ft
1559 - 1695 N•m
认证 EPA 2007

应用

石油和天然气 钻井维修

概览:

康明斯ISL的低成本和高性能使其成为从搭载日间驾驶室的零担运输车到自卸卡车、垃圾运输车和搅拌机的各种卡车的理想选择。六西格玛方法有助于确保可靠性和耐用性,而2007年的设计改进使ISL运行更加清洁,并具备强劲的动力和卓越的燃油经济性。VGT™涡轮增压器甚至可用作排气制动器,增强制动力和车辆控制。

我们是如何在做出这些改进的同时达到严格的排放控制要求的呢?这要归功于全集成式系统,包括我们久经验证的冷却EGR子系统,高压共轨燃油喷射系统,获得专利的VGT涡轮增压器,康明斯颗粒过滤器以及曲轴箱通风系统。

宣传的马力 345-365 Hp (257-272 kw)
峰值扭矩 1150-1250 Lb-ft (1559-1695 N•m)
限速 2100 rpm
离合器接合扭矩 550 Lb-ft (746 N•m)
汽缸数量 6
机油系统容量 7.3美制加仑(27.6升)
系统重量 1,685 Lb (764 kG)
发动机(自重) 1,635 Lb (742 kG)
后处理系统* (50 Lb 23 kG)

*增加超标消声器

发动机型号 宣传马力HP (kW) 峰值扭矩Lb-Ft (Nm) @ RPM
ISL 365 365(272) 1250 (1695) @ 1400
ISL 345 345(257) 1150 (1559) @ 1400

可能可以提供其他额定参数。请咨询康明斯分销商或经销商。

康明斯ISL具备同类产品中首屈一指的动力、性能和运行效率。这一尖端设计的优点如下:

  • 冷却废气再循环 - 降低燃烧温度以减少排放并降低油耗。
  • 康明斯颗粒过滤器 - 经过完全集成,可实现一流的性能和可靠性。康明斯采用的独特设计即使在不利的运行条件下也能进行再生。可将颗粒物减少90%以上。
  • 曲轴箱通风系统 - 采用电子方式控制,可实现最佳效率,不会增加发动机的寄生负载或复杂性。聚结过滤器易于保养,只需每2年、每2,000小时或每80,000英里(128,000公里)更换一次。
  • 全集成电子控制装置 - 由单个ECM(电子控制模块)控制发动机和后处理。同时还可协调与变速箱、ABS、发动机制动器、冷却风扇等组件的相互配合。
  • 可变几何涡轮增压器 - 增强响应和控制,通过电动驱动实现无限调节,在整个运行范围内提供精确的增压。滑动喷嘴设计提高了可靠性和耐用性。
  • 增强型高压共轨燃油系统 - 在整个运行范围内实现性能、排放控制和燃油经济性的最佳平衡。

更高的可靠性和耐用性

康明斯ISL的设计旨在实现长期可靠运行:

  • 定向活塞冷却、滚子从动件和铰接式钢顶活塞提高了耐用性。
  • 组合式全流量和旁路机油滤清器可延长活塞环和轴承的使用寿命。
  • 发动机缸体和气缸盖经过重新设计,强度更高。
  • 高效润滑油冷却器可降低油温,延长使用寿命。
  • 聚结过滤器几乎消除了漏油现象。
  • 冷却剂流量经过优化和平衡,有效降低了气缸温度。

可选设备

  • C BrakeTM by Jacobs®是专为ISL设计的压缩制动器,可产生高达252的制动马力并减少行车制动器磨损。
  • 燃油水分传感器可提醒驾驶员会导致性能和耐用性问题的污染。
  • 可选配后置发动机动力输出(REPTO)以满足辅助动力需求。

齿轮传动和变速箱建议

ISL可完美匹配各种类型的机械及自动变速箱。在区域零担运输和作业应用中,搭载直接或超速变速箱的ISL在1600-1900 rpm的巡航转速范围内可实现性能与燃油经济性的最优平衡。

在搭载自动变速箱的作业及P&D应用中,最好根据车辆的轮胎尺寸和所需的最高行驶速度选择合适的后轴比。

登录powerspec.cummins.com获取更多齿轮传动建议。

电子工具
 

  • INSITE™ - 多年来,康明斯INSITE软件通过易于在计算机上进行操作的步骤,让技师能够轻松地对我们的电控发动机进行检修和保养,从而使您的卡车实现您期望的正常运行时间。
  • QuickServe® Online - 正确的信息是无价之宝。当今时代日新月异,过时的信息可能会给您带来难以承受的代价。纸质手册和CD-ROM无法始终跟上不断变更的零件与服务信息。您需要最新的信息,这些信息每时每刻都在更新,而互联网能为您化解这个难题。QuickServe Online可让您通过互联网获取康明斯零件与服务信息,为您提供全面参考。如需更多信息,请联系您的康明斯分销商或登录quickserve.cummins.com

保修范围

康明斯基础发动机保修*期限为2年/250,000英里(402,336公里),以先到者为准,几乎涵盖所有方面,无需您支付额外费用。

* 保修计划涵盖材料或工厂工艺方面的缺陷。

延长保修

ISL发动机可针对每种应用提供各种延保计划。有关详细信息,请联系您当地的康明斯经销商或分销商。

 

 

ISL维护周期

 

 

  英里/公里 小时 月数
机油和滤清器 20,000 MI
32,000 KM
500 6
主燃料过滤器 20,000 MI
32,000 KM
500 6
二级燃油滤清器 40,000 MI
64,000 KM
1,000 12
冷却液过滤器 无* 无* 无*
顶置调节​​​​​​​ 150,000 MI
241,500 KM
5,000 48
聚结过滤器 80,000 MI
128,000 KM
2,000 24
颗粒过滤器清洗 200,000-400,000英里 (320,000-640,000公里)


* 如果发动机配备可选的冷却剂过滤器,则需要在
与机油滤清器相同的周期内更换。
康明斯颗粒过滤器旨在延长
发动机的使用寿命。再生作用完全自动化并由
ECM控制。详情请参阅用户手册。



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。