ISLG发动机图片

ISL G Near Zero

功率 250 - 320 hp
186 - 239 kW
扭矩 730 - 1000 lb-ft
990 - 1356 N•m
认证 EPA 2010

应用

公交巴士 天然气 中型卡车

概览:

ISL G Near Zero(NZ)NOx天然气发动机是北美首款获得美国环境保护署(EPA)和加州空气资源委员会(ARB)排放认证的中型发动机,满足中型卡车、城市巴士、校车和垃圾车应用的0.02 g/bhp-hr可选近零氮氧化物排放标准。

康明斯Westport ISL G NZ的尾气排放量比当前EPA氮氧化物限值0.2 g/bhp-hr低90%。与行业领先的ISL G发动机一样,ISL G Near Zero采用100%天然气运行,此种天然气可以采用压缩(CNG)或液化(LNG)形式装载在车辆上。ISL G NZ也可以使用可再生天然气(RNG)。

ISL G Near Zero不再供应。它已被L9N近零排放发动机所取代。了解更多信息,请访问cumminswestport.com


 

宣传的马力 320 hp 239 kW
峰值扭矩 1,000 lb-ft 1,356 N•m
限速 2,200 rpm
离合器接合扭矩 550 lb-ft 746 N•m
类型 4循环火花点火直列6缸涡轮增压CAC
排量 540 cu. in. 8.9 L
缸径与冲程 4.49 in x 5.69 in 114 mm x 145 mm
运行周期 4
机油系统容量 7.3 U.S. gal 27.6 L
冷却剂容量 13.1 U.S. qts 12.4 L
系统电压 12 V
净重(附带标准附件,干重) 1,625 lbs 737 kg
后处理 三元催化剂(TWC)
燃料类型 CNG / LNG / 生物甲烷
75号甲烷或更高标准
供应 点击此处了解OEM供应情况

康明斯Westport发动机可以接受各种天然气燃料构成。

请使用我们的燃料性能规格计算器来确保兼容性。

型号 宣传的马力
(kW) @ rpm
峰值扭矩
lb-ft (N•m) @ rpm
限速
ISL G NZ 320 320 (239) @ 2000 1000 (1356) @ 1300 2200 rpm
ISL G NZ 300 300 (224) @ 2100 860 (1166) @ 1300 2200 rpm
ISL G NZ 280 280 (209) @ 2000 900 (1220) @ 1300 2200 rpm
ISL G NZ 260 260 (194) @ 2200 660 (895) @ 1300 2200 rpm
ISL G NZ 250 250 (186) @ 2200 730 (990) @ 1300 2200 rpm

工厂制造的专用天然气发动机 - ISL G Near Zero与康明斯柴油机在同一装配线上制造,与ISL G一样,与康明斯L系列柴油机共用许多零部件。

  • 电子控制模块:提供对发动机传感器、燃油系统和点火系统的全面监控,并具有与康明斯INSITE和诊断服务工具的​​全面接口功能。
  • 三元催化剂:简单的无源设备,高效的碳氢化合物、一氧化碳和氮氧化物控制,无需维护成本。不需要柴油颗粒过滤器(DPF)或选择性催化还原(SCR)系统。ISL G Near Zero催化剂包括连接到ECM的催化剂中温度传感器。
  • 闭式曲轴箱通风(CCV):ISL G Near Zero采用底盘安装式CCV系统,可防止发动机在正常运行过程中产生的曲轴箱排放物逃逸到大气中。通过捕获曲轴箱排放物并将其重新引导通过CCV过滤器,发动机相关的甲烷排放将减少70%。在将曲轴箱气体送回进气歧管以重新引入燃烧室之前,任何油都会被去除。
  • 安装重量轻:同类产品中最高的功率重量比。
  • 高能点火系统 - 改进的点火控制模块(ICM)提供更好的性能、改进的火花塞和线圈耐用性,以及自我诊断。
  • 燃料能力 - 天然气可以采取压缩(CNG)或液化(LNG)形式存储在车辆上。ISL G还可以使用符合燃料质量规格的可再生天然气或生物甲烷。

总体而言,ISL G Near Zero的维护与柴油发动机的维护相似,但存在一些关键差异:

需要专门为天然气发动机配制的机油。天然气发动机不能使用柴油发动机油。如果使用柴油发动机油,会导致气门熔损、活塞磨损和火花塞寿命缩短。有关详细信息,请参阅cumminswestport.com上提供的产品信息公告

ISL G Near Zero卡车 < 66,000 GVW

维护项目 距离 小时 月数
检查CAC冷却器、管道和空气净化器 7,500英里 (12,000公里) 250 3
机油和滤清器* 15,000英里 (24,000公里) 500 6
燃油滤清器 30,000英里 (48,000公里) 1,000 12
冷却液过滤器 15,000英里 (24,000公里) 500 6
曲轴箱通风过滤器更换 --- 2,000 12
火花塞 45,000英里 (72,000公里) 1,500 18
冷却液更换 60,000英里 (96,000公里) 2,000 24
气门调整** 60,000英里 (96,000公里) 2,000 24
空气净化器/元件 遵循制造商发布的建议    

* 需要天然气发动机油。
**1,000小时后进行初始气门调节。

ISL G Near Zero城市公交巴士和垃圾卡车

维护项目 ^ 距离 小时 月数
机油和滤清器* 7,500英里 (12,000公里) 500 6
燃油滤清器 15,000英里 (24,000公里) 1,000 12
冷却液过滤器 7,500英里 (12,000公里) 500 6
曲轴箱通风过滤器更换 -- 2,000 12
火花塞 22,500英里 (36,000公里) 1,500 18
冷却液更换 30,000英里 (48,000公里) 2,000 24
气门调整** 30,000英里 (48,000公里) 2,000 24
空气净化器/元件 遵循制造商发布的建议    

* 需要天然气发动机油
** 1,000小时后进行初始气门调节。
^ 基于15 mph平均速度的正常工作循环。距离间隔将根据平均速度增加或减少。

  • 默认周期为指定的小时数。周期以先到者为准 - 小时、英里或次数。
  • 有关维护间隔的完整详情,请参阅QuickServe® Online或用户手册。


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。