ISL G (EPA 07)

功率 250 - 320 hp
186 - 239 kW
扭矩 660 - 1000 lb-ft
895 - 1356 N•m
认证 EPA 2007

应用

中型卡车

概览:

ISL G火花点火天然气发动机符合2010年美国环境保护署(EPA)和加州空气资源委员会(CARB)排放标准。该发动机基于8.9升柴油汽车(ISL)平台打造,与柴油发动机共用许多安装选项。

ISL G采用化学计量EGR燃烧技术,具有火花点火功能。化学计量的EGR燃烧产生无氧废气,因此能够使用免维护的三元催化剂后处理。ISL G还具有性能优势,怠速时的扭矩比其前身C Gas Plus高出30%,与ISL柴油机具有相同的额定转速,且效率更高。

宣传的马力 250-320 hp 186-239kW
峰值扭矩 660-1000 lb-ft 895-1356 N•m
限速 2200 rpm  
离合器接合扭矩 550 lb-ft 746 N•m
汽缸数量 6  
机油系统容量 7.3美制加仑 27.7 L  
发动机干重 1,625 lb 737 kg
ISLG EPA-2010公交巴士
 
发动机型号 峰值马力 峰值扭矩 限速RPM
ISL G 250 250 @ 2200  730 @ 1300 2200
ISL G 280 280 @ 2000 900 @ 1300 2200
ISL G 320 320 @ 2000 1000 @ 1300 2200

 

ISLG EPA- 2010卡车和巴士
 
发动机型号 峰值马力 峰值扭矩 限速RPM
ISL G 250 250 @ 2200 730 @ 1300 2200
ISL G 260 260 @ 2200 660 @ 1300 2200
ISL G 280 280 @ 2000 900 @ 1300 2200
ISL G 300 300 @ 2100 860 @ 1300 2200
ISl G 320 320 @ 2000 1000 @1300 2200

 

 

 

  • ISL 8.9缸体和主要选项与柴油机产品共享
  • 粘性曲轴减振器及相关选件
  • 冷却EGR系统
  • 重新设计的燃油模块和发动机进气装置
  • 免维护三元催化剂后处理
  • 更小的框架、水冷、废气旁通阀涡轮增压器
  • 开放式曲轴箱通气系统
  • 新康明斯发动机控制模块(ECM)
  • 单18.7 CFM或双30.4 CFM空气压缩机,通过扭矩提高驱动力
  • 增加容量前端附属皮带传动装置
  • 增加流水泵
  • 通过产品升级和通用组件提高可靠性
  • 维护周期与ISL类似,简化维护以降低成本
  • 组合旁通和全流量机油滤清器
  • 基本保修范围与柴油机相同。提供延长保修选项。


如需更多信息,请访问康明斯Westport网站www.cumminswestport.com

巴士和垃圾车      
工作循环* 英里
公里
小时 月数 
油和过滤器** 7,5000
12,000
500 
燃油滤清器 15,000
24,000 
1,000  12 
冷却液过滤器 7,500
12,000 
500 
火花塞 22,500
36,000 
1,500  18 
冷却剂更换*** 30,000
48,000 
2,000  24 
气门调整**** 30,000
48,000 
2,000  24 
卡车 <66,000 GVW         
工作循环* 英里
公里
小时 月数 
油和过滤器** 15,000
24,000
500 
冷却液过滤器 15,000
24,000
500  6
燃油滤清器 30,000
48,000
1,000  12 
火花塞 45,000
72,000
1,500  18 
冷却液更换 60,000
96,000
2,000  24 
气门调整*** 60,000
96,000
2,000  24 

*假设正常工作循环
**需要天然气发动机油(CES20074)
***如果SCA高于3,请不要更换
****初始顶置调整为1,000小时

有关完整的维护周期和保养信息,请参阅ISL G用户手册或QuickServe Online。

 


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。