ISL (EPA 2004)

应用

消防和应急 中型卡车 旅宿车和房车发动机 公交巴士

概览:

ISL的下一个发展方向是延续当前产品战略。康明斯利用产品升级和排放信用来获得认证解决方案。通过为每个市场选择合适的技术,康明斯以最低的安装成本确保最高质量的产品发布。

主要特性包括:

  • 通过产品升级和通用组件提高可靠性
  • 在没有排放控制设备的情况下满足EPA指南,例如没有EGR或排气后处理(催化剂或烟尘过滤器)
  • 通过最大程度降低对客户选择的变动,降低安装成本
  • 简化维护,降低拥有成本
  • 大多数现有和一些新的OEM将发布新的ISL
  • 噪声水平降低多达2 dBA,即噪声功率降低37%
  • 在整个设计过程中广泛使用六西格玛工具

产品升级包括:

  • 新型高压共轨燃油系统配有电子喷油器,可降低排放,提高可靠性和性能
  • 坚固的通气装置,几乎消除排气含油情况
  • 增加了滚子从动件,以改善高压和承载能力
  • 冷却液流量经过优化和平衡,以改善冷却,提高耐用性
  • 油冷却器效率增加超过30%,尽管顶部油箱允许的温度较高,但油底壳温度没有增加
  • 缸体和气缸盖得到加强,以支持峰值气缸压力和耐用性
  • 针对性活塞冷却,以延长活塞和活塞销寿命
  • LF9009组合旁路和全流量机油滤清器
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。