用于欧洲卡车和巴士的ISL

功率 206 - 395 hp
154 - 295 kW
扭矩 1143 - 1260 lb-ft
1550 - 1708 N•m
认证 Euro II

应用

欧洲卡车和巴士

概览:

康明斯ISL是一种高度灵活的动力选择,质轻、结构紧凑,采用燃油效率较高的8.9升配置。其重量比竞品发动机轻,操作员可受益于卓越性能、强劲的加速度和更低的运营成本,同时还可获得康明斯久负盛名的可靠性和耐用性。

ISL具有重型结构强度,并结合了通常只有较大功率的康明斯发动机所具备的设计特点。增强的凸轮轴和滚子凸轮从动件、黏滞阻尼器以及大容量润滑系统使康明斯能够在高功重比下保持较高的耐用性和可靠性。ISL重量仅略高于800kg,可为有效载荷至关重要的大批量散装操作带来显著优势。凭借这种规格的发动机所具备的一流扭矩,ISL可为优质非铰接式货车、轻型牵引车、大功率巴士和长途汽车以及专用车辆应用提供灵活的动力解决方案。
 

ISL是一种灵活的动力解决方案,适用于优质非铰接式货车、轻型牵引车、大功率巴士和长途汽车以及专用车辆应用。它具有较高的功率重量比和出色的响应能力。

 

排放标准

功率范围PS (kW)

额定速度rpm

峰值扭矩Nm (lb-ft)

Euro II 

350(260)

2100 

1550(1143)

Euro III 

209-260 (260-252) 

2100 

1550(1143)

欧IV

280-400 (209-298) 

2100 

1700(1260)

欧V

280-400 (209-298) 

2100 

1700(1260)

  • 高级工程 - 带集成流体管路的汽缸体、高强度抗拉的锻钢曲轴、高度耐用的活塞和经过特殊表面处理的中置缸套可帮助实现850,000公里的大修周期目标。
  • 电子集成和保护 - 行业标准数据链可接受所有动力总成部件的输入,包括电子变速箱、ABS制动器和ASR防滑系统。创建通过高速网络共享的无缝信息流。
  • 电子保护 - 发动机各处的传感器不断将数据发送回ECM,进行自我诊断和保护。提供快速诊断和数据下载,有助于确保车辆的最长正常运行时间。
  • 电子控制模块(ECM) - 处理能力比以往型号更高。达到了负载需求、燃油效率与排放控制的最佳平衡。与有害的热及振动荷载隔离,带来极高的可靠性和耐用性。 • 高压共轨系统 - 康明斯XPI系统可在更高压力下工作,并且更精确地控制燃烧过程。能够产生高达1800 bar喷射压力,实现出色而快速的动力输出、降低噪音并改进冷启动。
  • 封闭式曲轴箱通风(CCV) - 安装在发动机气门盖上的新系统需要对漏泄气体(现已计入发动机排放中)进行再循环。采用后置方式,适用于平头卡车设计。
  • 具有690Nm驱动能力的后置发动机动力输出(REPTO) - 适用于混凝土搅拌车等应用。
  • 可变截面涡轮增压器 - 可提高整个转速范围内的性能和驾驶性能。可充当排气制动器,允许制造商简化安装过程。
  • 最新发动机过滤技术 - 一种基于纳米技术的新型燃料过滤介质,可为发动机燃油系统提供一流保护,可滤除高达98.7%小至4微米的颗粒。该过滤器的可更换服务元件对环境的影响比其前代产品更小,独特的专利无过滤器、无运行设计可防止发动机在未安装介质元件的情况下运行,从而消除了碎屑进入发动机的风险。
  • 新的后处理系统 - 用于紧凑型装置的转回配置,此封装可随时供制造商直接安装到其底盘上。获得专利的SCR设计采用铜沸石技术,即使在低温下也能实现极高的转换效率。
  • 全球支持 - 以业界最广泛的网络支持为后盾,在全球拥有超过5,000个服务网点。如需技术支持,请联系您当地的客户服务中心,详见www.cummins.com/customer-assistance。
  • 保修 - 有关更多信息,请通过+44(0)1327 886464联系康明斯,或使用我们的在线服务查找器找到您当地的康明斯分销商。
  • 电子控制模块(ECM) - 具有比以前型号更高的处理能力。它在负载需求、燃油效率和排放控制之间保持最佳平衡。此模块设计用于隔离有害的热和振动负载,以实现极高的可靠性和耐用性。ECM确保发动机和后处理满足欧6更具挑战性的车载诊断(OBD)监控要求。

 

欧3

项目

Km 

小时

月数 

机油和滤清器

15,000-60,000 

500-1,000 

燃油滤清器

15,000 

500 

顶置调节​​​​​​​

241,000 

4,000 

48 

 

欧4

项目

Km 

小时

月数 

机油和滤清器

15,000-80,000 

500-1,500 

12 

燃油滤清器

15,000 

500 

顶置调节​​​​​​​

241,000 

4,000 

48 

 

所有数字可根据工作循环进行调节。
如需完整的维护信息,请参阅《用户手册》或《操作和维护手册》。



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。