ISG12欧IV/V(出口市场)

功率 350 - 500 hp
261 - 373 kW
扭矩 1328 - 1696 lb-ft
1801 - 2299 N•m
认证 欧V

应用

欧洲卡车和巴士 消防和应急 重型卡车 公共汽车 石油和天然气

概览:

G系列通过通用、紧凑的安装外壳,最大限度降低了车辆和设备制造商的工程要求。G系列的一个关键设计重点是显著减轻重量,以提高功率重量比。雕刻成型的缸体保持高刚性,同时去除不必要的质量。油底壳和阀盖使用复合材料,进一步减轻重量。通过这种创新方法,G系列实现了仅1,900磅(862公斤)的极低发动机重量,同时保留了康明斯重型发动机应有的所有结构强度和耐久性。

G系列采用了康明斯超高压喷射(XPI)燃油系统,该系统来自更大更强大的X系列发动机。通过由高精度康明斯电子控制系统驱动的多次喷射事件,XPI燃油系统为G系列提供了非常令人印象深刻的峰值扭矩,将近1700lb-ft(2300 N•m) ,以及高达60%的扭矩提升。这些属性使G系列能够对低发动机转速下增加的负载系数提供极快的响应。

G系列摒弃了导致成本增加、可靠性降低的变流量泵,采用可减少寄生损失的技术实现燃油效率。其缸盖内单凸轮(SCIH)设计带有滚子气门机构和高效进气口,延续了最低复杂性和最高效率的设计主题。由此产生的轻量设计能够提高有效载荷,同时所需的制造能耗低于竞争设计。

ISG12是长途、区域运输和职业服务中重型卡车以及巴士、长途公共汽车、消防车和休闲车的理想动力解决方案。该发动机以紧凑轻巧的封装结构,提供从350 hp到500 hp(261-373 kW)的功率范围。 G系列发动机将满足全球各地不同的排放要求。2014年发布时,G系列符合欧III、欧IV和中国NS4排放要求。 符合欧V、欧VI和领先的EPA排放标准的12L发动机正在全球市场进行开发和现场测试。

正在考虑购买康明斯发动机?如需了解详细的定价和其他技术信息,请联系您的康明斯销售代表。如果您需要查找销售代表方面的帮助,请使用康明斯销售与服务搜索工具

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。