轻型商用车用ISF3.8

功率 141 - 168 hp
105 - 125 kW
扭矩 331 - 442 lb-ft
449 - 599 N•m
认证 Euro III

应用

轻型商用车

概览:

ISF发动机系列是康明斯可靠发动机阵容的最新成员。 ISF3.8具有卓越的性能、低重量、低运营成本以及康明斯应有的可靠性和耐用性,是卡车、厢式货车、皮卡和多用途车等轻型商用车应用的理想选择。ISF3.8是同级别排量中最轻、最坚固的发动机,也是车辆总重3.5吨以上重量敏感和空间有限装置的完美选择。

ISF3.8提供先进的热工程、电子集成和高压共轨燃油系统。此外,康明斯废气旁通阀涡轮增压器在转速范围内具有出色的性能,并通过更高的低速扭矩提高响应性。

ISF3.8目前符合欧III和欧IV排放标准,在相同尺寸和重量的发动机中提供高功率和扭矩。康明斯采用模块化架构来打造ISF3.8,能够满足当今和未来世界上最严格的排放法规。可以在不牺牲性能的情况下实现低于欧IV的排放水平,并且对安装的影响最小。

宣传的马力   141-168 hp (105-125 kW)
峰值扭矩  331-442 lb-ft (450-600 N•m) 
汽缸数量  4
发动机重量(干重)  280 kg 
燃油系统 HPCR 
排放标准 欧3、欧4
限速   2600 rpm 
125 kW @ 2600 / 600 N•m @ 1300
115 kW @ 2600 / 500 N•m @ 1200
105 kW @ 2600 / 450 N•m @ 1200 


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。