ISB (EPA 2004)

功率 275 - 275 hp
205 - 205 kW

应用

消防和应急 中型卡车

概览:

康明斯ISB提高了各种中型卡车、P&D厢式车或其他车辆的性能和生产率标准,同时到2006年将噪音降低多达80%,并满足所有EPA及欧洲排放标准。也就是说,我们已推出一款广受全球认可的发动机(销量超过300万台),并且改进了从加速到牵引力(离合器接合扭矩高达350 lb-ft)的几乎所有方面,以提高燃油经济性(达2%)。

特性和优势

康明斯ISB采用新型高压共轨(HPCR)燃油系统,无论发动机转速如何都能保持较高的喷射压力,从而在整个转速范围内实现卓越性能和更高的可靠性。

其他ISB优点包括:

  • 卓越的性能 - 采用新型HPCR燃油系统实现快速加速,以及一台霍尔塞特可变几何涡轮增压器,实现245 hp及更高额定值。
  • 运行更安静 - 后齿轮系设计可降低发动机噪音。
  • 优异的功率重量比 - 功率高达275 hp,峰值扭矩为660 lb-ft ,而发动机仅重1,150 lb。
  • 运营成本更低 - 这要归功于更长的维护周期和简单的设计。
  • 清洁、高效的燃烧 - 24个气门(每个气缸4个),配备集中燃油喷射和冷却废气再循环(EGR)系统,有助于确保完全燃烧,从而实现最大效率并减少排放。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。