SmartAdvantage™自动手动动力系统

自2013年推出以来,康明斯和Eaton的SmartAdvantage™动力系统已被证明是卡车运输行业中最省油的动力系统。现在,SmartAdvantage™动力系统系列包括原始的短行程超速变速箱以及新的直接驱动版本,为更多客户提供顶级的燃油经济性。

配备smart advantage自动手动动力系统的康明斯发动机配备SmartTorque2和SmartCoast的康明斯X15

SmartAdvantage™动力系统可选带有SmartTorque2(ST2)和SmartCoast™的康明斯 X15 X12发动机,配合Eaton Fuller Advantage®10速自动手动变速箱(AMT)。发动机和变速器共享关键数据,确定提供驾驶员所需最佳功率水平的扭矩。

X15 SmartAdvantage动力系统根据坡度、车辆重量、发动机扭矩和油门位置,优化换档。结果是没有错误、确定无疑的换挡,使您车队中的每个驾驶员都像您最好的驾驶员一样高效。

直接驱动还是超速。首选动力

采用直接驱动变速箱的X15 SmartAdvantage™动力系统旨在最大限度提高特定工作循环和运行条件下的燃油经济性。某些区域运输或LTL卡车司机使用短行程超速变速箱可以获得更好的效果。

Eaton Fuller Advantage 10速自动变速箱

Eaton Fuller Advantage 10速自动变速箱包括战略性使用轻量化部件和精密润滑。短行程技术可以在超速中降速,提高直接驱动的效率。根据坡度、车辆重量、发动机扭矩和油门位置,优化换挡。

通过精密润滑进一步提高燃油经济性。精密润滑技术可减少搅动损失,并且在大多数应用中无需使用冷却器,从而减轻重量并提高可靠性。

看看这个SmartAdvantage™试驾......

SmartAdvantage™通过显著改善燃油经济性和提高驾驶员满意度,使您的车队在竞争中占据重要优势。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。