重型卡车

康明斯撰写了一本关于高性能柴油发动机的书。

ISX15 开始作为一个全新的创新平台,在过去的三年中迅速超越竞争,成为业内领先的大缸发动机。

在康明斯,我们对现状永远不满意,因此几乎每个关键部件都经过了修改、升级和改进。X15 发动机系列提供业内最佳的性能和可靠性,以及在竞争发动机方面的出色燃油经济性,因此您可以通过其他卡车和柴油机停止运行。

X15系列:无可比拟的效率和前所未有的动力

康明斯正在重塑重型发动机类别,并在2020年展开 X15 组合,提供您所需的选择。

X15 效率系列 拥有业内任何大口径发动机的最佳燃油经济性,仅从基础发动机改进中获得的燃油经济性能提高了3.5%。随着这些变化,效率系列将提前一年满足温室气体(温室效应)和2021燃油经济性法规的要求,因此您可以立即开始赚取更大的利润。

在2020年中,X15 效率系列拥有新的额定功率,可提供扩大的动力系统功能,从而在基本发动机硬件和功能增强的基础上提高额外的1.5% 的燃油效率。

X15 生产力系列 提供无与伦比的效率、价值和性能,具有高达 605 hp 和 2050 lb 的峰值扭矩,可在不影响性能和驾驶的情况下提供运营效率。新的 X15 生产力系列额定值专为多用途、高职和重载客户而设计。

X15 性能系列 继续主宰大口径行业,具有出色的瞬态响应和最强大的发动机制动器。凭借高达 565 hp 和 2050 lb 的峰值扭矩,性能系列可提供动力和驾驶。经过验证的硬件和持续改进导致了可靠性,为卡车运输业务提供了安心。

X12:无与伦比的生产力

Cummins X12重新定义了整个中缸径发动机类别(10L-13L),为地区性拖运、职业性及联合运输卡车应用树立了生产效率的新标准。X12尺寸更小,比同类发动机轻600磅,比最相近的竞品发动机至少轻150磅,但仍能提供350 hp到475 hp(260到354 kW)的强大性能和1250到1700 lb-ft(1694到2304 N•m)的峰值扭矩。 X12拥有所有重型发动机(10升到16升)中最高的功率重量比。

一切从可靠性开始

在康明斯,可靠性远远超过发动机性能。这意味着能够依靠我们做到我们承诺的事情。可靠性意味着您不必担心。因此没有哪家公司比得上康明斯的服务与支持。康明斯提供业内最佳质保和延长保障计划,并在北美洲通过最庞大、最全能的支持网络提供支持。

致电康明斯客户关怀部,1-800-CUMMINS™ (1-800-286-6467) 获取康明斯客户关怀代表的专业协助。如果您需要保养服务,客服代表24/7/365随时帮助查找附近可用和授权的保养场所。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。