GTA8.3SLB气体压缩应用

功率 175 - 175 hp
130 - 130 kW

应用

石油和天然气 气体压缩

概览:

井口压缩应用要求的可靠性和耐用性并非每台天然气发动机都能达到。为保证可靠的运营和世界级的支持,您需要康明斯GTA 8.3SLB——一款符合排放标准的高性能天然气发动机,与康明斯C系列柴油发动机共享久经考验的传统以及许多相同的重型部件。每天您都可以依赖GTA 8.3SLB继续遵守排放标准、降低维护成本并保持气体流动。

一般规格
直列6缸4循环天然气

缸径 4.49 in (114 mm)
行程 5.32 in (135 mm)
排量 8.3 L (505 cubic in)
发动机功率* 175 hp (131 kW)
压缩比 8.5:1
进气形式 涡轮增压后冷
排气类型 干式歧管
重量** 1650 lb (748 kg)
冷却剂容量 2.9 gal (10.9 L)
润滑油容量 6.5 gal (32.0 L)
旋转 逆时针

* 依额定值而定
** 重量为近似值,因选项而异。

发动机技术数据

型号   GTA8.3SLB
曲线数   FR-93002 (2)
排气类型   干式
输出功率 (1)
100%
75%

HP (kW)
HP (kW)

175(130)
131(98)
发动机转速
100%
最大降速

RPM
RPM

1800
1350
后冷却器水温 °F (°C) 130 (54.4)
压缩比   8.5:1
排放数据 - 发动机排放 (1)
氮氧化物
一氧化碳
非甲烷碳氢化合物
总碳氢化合物

g/hp-hr (g-kW-hr)
g/hp-hr (g-kW-hr)
g/hp-hr
g/hp-hr


2 (2.68)
4 (5.36)
1
2.51

燃料消耗 (1)
100%
75%

BTU/hp-hr (MJ/kW-hr)
BTU/hp-hr (MJ/kW-hr)

8150(12)
8600(12)
散热 (1)
缸套水
后冷却器
排气

BTU/min (kW)
BTU/min (kW)
BTU/min (kW)

4700(83)
1346(24)
8118(143)
排气系统 (1)
流速
排气管温度
最大背压

ft3/min (L/s)
°F (°C)
in-Hg

947(447)
1359(737)
2
进气系统 (1)
流速
最大限制

ft3/min (L/s)
in-H2O

443(209)
15
气压 最小 - 最大 in-H2O 7-25

 总体尺寸
GTA8.3尺寸

尺寸*   不适用
长度 英寸(毫米) 59.7 (1516)
宽度 英寸(毫米) 34.4 (875)
高度 英寸(毫米) 52.1 (1324)

* 尺寸为近似值,因选项而异。

免责条款
(1) 所有数据基于在以下条件下运行的发动机:燃料系统、水泵及8in H2O (1.99 kPa) 进气限制,4 in (102 mm) 内径,1 in Hg (3 kPa) 排气限制,4 in (102 mm) 内径;不包括交流发电机、风扇、可选设备和驱动组件。冷却剂流量和散热数据基于50%乙二醇/50%水的冷却剂。所有数据如有更改,恕不另行通知。

型号 曲线数 额定值 NOx / CO / VOC (g/hp-hr) (1) 燃烧
GTA8.3SLB FR-92280 175 hp @ 1800 rpm 2.0 / 4.0 / 1.0 稀薄燃烧


(1) 发动机排放。
* EPA认证

GTA 8.3SLB专为石油和天然气市场而设计,具有出色的可靠性和低运营成本。

基本发动机 - 大多数主要部件,包括缸体、曲柄、凸轮、齿轮和衬套与经过验证的C系列柴油机相同。

排放 - 稀薄燃烧EPA认证为2008 SI NSPS排放。不需要现场验证测试。

空气/燃料比控制 - 基于氧气传感器的空气/燃料比控制可维持排放率和燃料消耗。显示屏显示O2、控制阀位置和故障代码,并提供用户输入。

空气处理 - 涡轮增压和后冷却设计提供可靠的性能和使用寿命。

燃料系统 - Impco化油器可在各种负载范围内提供稳定的运行和燃料跟踪。

速度控制 - 基于ECM的速度控制和一体式节气门主体及执行器,可在各种负载条件下提供精确稳定的转速控制。

点火系统 - 康明斯可编程控制点火模块通过气缸和最佳火花电压输出提供精确控制,实现卓越的燃烧控制。

润滑系统 - 高容量油底壳和组合全流量及旁路滤油器可降低维护成本并延长保养周期。

共通性 - 所有电子康明斯气体压缩发动机都采用通用的AFR控制组件和策略,最大限度减少零件数量,最大限度提高技术人员效率。

质保 - 康明斯一年、无限时间。由全球分销商网络提供支持。


标准设备
 

进气系统

  • 工厂安装的重型空气净化器

冷却系统

  • 双泵/双回路冷却系统
  • 齿轮驱动缸套水泵
  • 齿轮驱动辅助冷却液泵
  • 冷却液过滤器以增强防腐蚀性能
  • 恒温控制缸套水回路

排气系统

  • 调整干式歧管,实现最佳排气流量

燃油系统

  • Impco化油器
  • Fisher S-302调节器
  • 康明斯专有空燃比控制,具有优化的控制算法
  • 全自动空燃比(AFR)燃料控制阀

速度控制系统

  • Woodward 1724电子调速器

数字显示屏

  • AFR系统状态
  • 发动机故障代码及历史记录
  • 警告和关机信息
  • 借助用户界面,无需使用笔记本电脑进行发动机调整或调试

润滑油系统

  • 曲轴箱通气装置
  • 高容量油底壳,延长放油周期
  • 组合全流量和旁路滤油器

安全关闭保护

  • 进气歧管温度
  • 低油压
  • 超速

安装安排

  • 四点安装
  • 提供发动机升降功能

飞轮和飞轮外壳

  • 飞轮SAE #3
  • 飞轮壳 - SAE #3铸铁、机加工以适应起动器安装
  • 提供SAE #2和SAE #1 FW/FH选项

电气系统

  • 24伏特交流发电机

起动系统

  • 24伏特起动器

动力输出

  • 前曲轴滑轮
  • 可选前短轴


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。