GTA8.3气体压缩应用

功率 175 - 190 hp
130 - 142 kW

应用

石油和天然气 气体压缩

概览:

井口压缩应用讲求可靠性和耐用性。为保证可靠的运营和世界级的支持,您需要康明斯GTA8.3——一款高性能天然气发动机,与康明斯C系列柴油发动机共享久经考验的传统以及许多相同的重型部件。每天您都可以依赖GTA8.3降低维护成本并保持气体流动。

一般规格
直列6缸4循环天然气

缸径 4.49 in (114 mm)
行程 5.32 in (135 mm)
排量 8.3 L (505 cubic in)
发动机功率* 175-190 hp (131-142 kW)
压缩比 8.5:1
进气形式 涡轮增压后冷
排气类型 干式歧管
重量** 1650 lb (748 kg)
冷却剂容量 2.9 gal (10.9 L)
润滑油容量 6.5 gal (32.0 L)
旋转 逆时针

* 依额定值而定
** 重量为近似值,因选项而异。

型号 额定值

压缩比

排放标准
GTA8.3

118 hp (88 kW) @ 1800 rpm

10.5:1

(1)

GTA8.3

99 hp (74 kW) @ 1500 rpm

10.5:1

(1)


(1) 客户合规升级 - 该发动机能够在此额定值下使用三元催化剂运行。自营车主有责任使用能够满足SI NSPS规定的空燃比控制器和三元催化剂升级发动机。自营车主需要按照EPA SI NSPS要求,进行现场合规性测试并提交文件。



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。