G855E和GTA855E气体压缩应用

功率 157 - 225 hp
117 - 168 kW

应用

石油和天然气 气体压缩

概览:

井口和收集压缩应用的需求要求发动机可靠且耐用。为保证可靠的运营和世界级的支持,您需要康明斯G855E和GTA855E——一款符合排放标准的高性能天然气发动机,延续了康明斯柴油发动机久经考验的传统,且有许多相同的重型部件。依靠康明斯发动机,您可以确保每天遵守排放标准、降低维护成本并保持气体流动。

一般规格
直列6缸4循环天然气

缸径 5.5 in (140 mm)
行程 6.0 in (152 mm)
排量 14.0 L (855 cubic in)
发动机功率* 157-220 hp (117-168 kW)
压缩比 自然吸气:10:1 涡轮增压后冷:8.5:1
进气形式 自然吸气或涡轮增压后冷
排气类型 水冷歧管
重量** 2970 lb (1347 kg)
冷却剂容量 5.5 gal (20.8 L)
润滑油容量 15 gal (57 L)
旋转 逆时针

* 依额定值而定
** 重量为近似值,因选项而异。

型号 额定值

压缩比

排放标准
G855E

188 hp (140 kW) @ 1800 rpm

10:1

(1)

G855E

157 hp (117 kW) @ 1500 rpm

10:1

(1)

GTA855E

256 hp (191 kW) @ 1800 rpm

8.5:1

(2)

GTA855E

225 hp (168 kW) @ 1800 rpm

8.5:1

(1)


(1) 客户合规升级 - 该发动机能够在此额定值下使用三元催化剂运行。自营车主有责任使用能够满足SI NSPS规定的空燃比控制器和三元催化剂升级发动机。自营车主需要按照EPA SI NSPS要求,进行现场合规性测试并提交文件。

(2) 此发动机排放2.0 gr/hp-hr氮氧化物、4.0 gr/hp-hr一氧化碳、1.0 gr/hp-hr挥发性有机化合物。此发动机不满足已修订关于非紧急发动机的EPA SI NSPS要求,因此仅供在美国以外地区出售使用。

* 需要EPA现场验证测试。



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。