G5.9和GTA5.9气体压缩应用

功率 49 - 116 hp
37 - 87 kW

应用

石油和天然气 气体压缩

概览:

井口压缩和人工升降应用要求的可靠性和耐用性并非每台小型天然气发动机都能达到。为保证可靠的运营和世界一流的支持,您需要康明斯G5.9和GTA5.9——这些高性能天然气发动机与康明斯B系列柴油发动机共享久经考验的传统以及许多相同的重型部件。每天您都可以依赖G5.9和GTA5.9降低维护成本并保持气体流动。

一般规格
直列6缸4循环天然气

缸径 4.02 in (102 mm)
行程 4.72 in (120 mm)
排量 5.9 L (359 cubic in)
发动机功率* 49-116 hp (37-87 kW)
压缩比 自然吸气:10.5:1 涡轮增压后冷:8.5:1
进气形式 自然吸气涡轮增压
排气类型 干式或水冷歧管
重量** 1070 lb (485kg)
冷却剂容量 2.6 gal (9.8 L)
润滑油容量 6.6 gal (25.0 L)
旋转 逆时针

* 依额定值而定
** 重量为近似值,因选项而异。

型号 额定值 压缩比 排放标准
G5.9 99 hp (74 kW) @ 2200 rpm 8.5:1 (1)
G5.9 84 hp (63 kW) @ 1800 rpm 8.5:1 (1)
G5.9 84 hp (63 kW) @ 1800 rpm 8.5:1 (1)
G5.9 49 hp (37 kW) @ 1800 rpm 8.5:1 (1)
GTA5.9 116 hp (87 kW) @ 1800 rpm 10.5:1 仅出口

(1) 客户合规升级 - 该发动机能够在此额定值下使用三元催化剂运行。自营车主有责任使用能够满足SI NSPS规定的空燃比控制器和三元催化剂升级发动机。自营车主需要按照EPA SI NSPS要求,进行现场合规性测试并提交文件。

* 需要EPA现场验证测试。



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。