用于2019的F3.8(第五阶段)

功率 74 - 173 hp
55 - 129 kW
扭矩 295 - 457 lb-ft
400 - 620 N•m
认证 V阶段

应用

农业 建筑 矿山

概览:

事半功倍

直列4缸F3.8在整个转速范围内可提高10%的功率和几乎20%的扭矩。 无EGR的架构降低了复杂性并提高可靠性。 您不仅获得更多动力,还可减少燃料的使用,总流体效率(包括燃料和柴油机尾气处理液)提高多达3%。 使用康明斯启停技术,在频繁空转的工作循环中使用的设备可以进一步提高燃油经济性。

Single Module™后处理系统将DPF、SCR和尿素加料组合在一个单元中,占用的空间比之前的系统减少50%,重量减轻30%。这项新技术实际上是“适配并忘记”,因为它几乎完全通过被动再生来操作,并且将您的保养清洁周期大幅延长,远远超出如今系统的5000小时。

多个组件选项可以更轻松地进行安装和维护。这些包括前油底壳或后油底壳位置的选择、ECM和维护过滤器的发动机或远程安装选项、新的前置发动机PTO选项,以及可选三个涡轮增压器方向:高位后置、前置或中置。

康明斯设计的废气旁通阀涡轮增压器专门用于向燃烧室提供准确的空气量,以获得理想的性能。

高耐硫性可让OEM在全球任何地方使用的设备中安装F3.8。

F3.8的所有者还将受益于康明斯Connected Diagnostics™——一种远程监控技术,可将用户的发动机无线连接到康明斯专家,以便在任何配备远程信息处理设备的设备上生成故障代码时,提供即时分析和操作建议。还提供康明斯Guidanz™技术,该技术提供无缝的流程指导服务,简化诊断和维修流程,确保正确的零件、工具和支持可以带到现场,以加快维修速度。

用于2019的新款F3.8提供更多的机器功能和更长的正常运行时间,同时降低了总体拥有成本(TCO),因此设备用户可以做到事半功倍。

认证级别 第五阶段/Tier 4 Final
排量 3.8升
功率 74-173 hp (55-129kW)
扭矩 295-457 lb-ft (500-620 N•M)
发动机型号 额定功率输出(马力)(kW) @ RPM 峰值扭矩 LB-FT (N•M) @ rpm
F3.8 173 173 (129) @ 2500 457 (620) @ 1500
F3.8 154 154 (115) @ 2500 457 (620) @ 1500
F3.8 154 154 (115) @ 2200 457 (620) @ 1600
F3.8 148 148 (110) @ 2500 443 (600) @ 1500
F3.8 148 148 (110) @ 2200 443 (600) @ 1500
F3.8 134 134 (100) @ 2500 406 (550) @ 1500
F3.8 134 134 (100) @ 2200 406 (550) @ 1500
F3.8 121 121 (90) @ 2500 369 (500) @ 1500
F3.8 121 121 (90) @ 2200 369 (500) @ 1500
F3.8 101 101 (75) @ 2200 369 (500) @ 1500
F3.8 74 74 (55) @ 2500 295 (400) @ 1300
F3.8 74 74 (55) @ 2200 295 (400) @ 1300


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。