SmartEfficiency

在康明斯,我们近100年的工程专业知识使我们能够提供一系列欧6产品,并在性能和低排放之间实现最佳平衡。我们并不止步于此,我们正在与客户合作,在他们的设备中定制这些发动机,以提高燃油效率、减少CO2排放和最低的总运营成本。这就是SmartEfficiency,开发面向未来的解决方案,使康明斯和我们的客户超越欧6标准,以提供更高的性能。

在此主题下,康明斯推出了重要的产品线改进,包括:优化的校准、启停能力、产品定制、改进功率和扭矩以及其他可持续技术。它们与2017 欧6 C阶段要求保持一致,通过提高传动系统效率和降低运营成本,实现更严格的合规控制以及真正的客户效益。

康明斯通过具有长寿命的强大架构达到欧6标准,这使我们能够满足C阶段和下一个D阶段的要求,而无需进行重大的产品更新。然而,尽管电子控制升级足以实现这一目标,但康明斯并没有就此止步,我们的工程师正在进行一系列以客户为中心的改进,通过更高的效率提供更多价值。

因此,康明斯正在重新定义效率,通过一系列解决方案推动更高效的车辆利用率,以支持对温室气体排放的关注。康明斯通过完成产品设计和产品安装计划,与公司的可持续发展政策保持一致。我们一直在寻求开发更小更轻的组件。我们专业的发动机专业知识使我们能够设计出可优化效率的集成系统解决方案。我们还提供强大的集成支持,与OEM合作,为高效运行提供量身定制的安装。

SmartEfficiency的第一步是定制发动机校准,根据自身优点处理每个应用。康明斯工程师利用他们对传动系统的技术知识,充分利用发动机及相关部件。在最近与OEM客户一起进行的总线测试中,经过修订的校准可以节省高达8%的燃油效率。正在开发的其他SmartEfficiency解决方案将进一步提高这一点。

更新后的产品信息将在此处发布。如要及时了解康明斯的最新动态,请在Twitter上关注我们: @cumminseurope

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。