欧洲卡车和巴士

凭借超过100万台欧洲认证的发动机在世界各地的卡车、巴士、大客车和专用车辆应用中运行,康明斯能够为每个安装提供合适的发动机。

对于汽车制造商而言,康明斯的经验提供了其他发动机公司几乎无法匹敌的应用专业知识。对于运营商而言,康明斯提供世界级的性能。康明斯的欧洲证书基于{[0}}多年的制造业务以及在欧盟雇佣超过7,000名员工,因此根基雄厚。OEM客户可以充分利用康明斯应用工程支持和试验车辆测试设施。我们还从其他地区的丰富技术和制造资源中汲取了特殊的优势。通过康明斯欧洲认证的发动机,您可以有效地从我们遍布全球各地最熟练设计师的技术协同中获益。

随着世界各地采用欧洲排放规定,康明斯已经开发出发动机,无论在何处运行,都能提供相同的产品增强功能。无论您的要求是发动机符合欧2、欧3、欧4、欧5还是欧6排放标准,也无论您是在欧洲、中东、非洲、俄罗斯、中国、巴西、印度、澳大利亚还是新西兰运营,总有一款康明斯发动机适合您。我们的欧洲认证功率范围从115 hp一直到605 hp,提供业内最全面的选择,从紧凑型F系列平台到中端B和L系列再到重型X系列。

康明斯欧6标准

通过使用最新发动机技术的创新组合,康明斯的发动机能够轻松满足欧6排放标准。将先进的燃烧技术与我们最新的后处理系统相结合,将微粒过滤(DPF)与选择性催化还原(SCR)相结合。我们广受欢迎的B和L系列在全球范围内的应用范围超过任何其他中端欧洲6发动机,采用经过验证的冷却废气再循环(EGR)和可变几何涡轮增压(VGT)技术。

在最先进的欧洲技术中心开展的一项最全面的开发项目已经完成了数十万小时的发动机测试时间和数百万英里的道路里程,以完善和验证该技术。凭借我们的专业知识,康明斯将EGR和非EGR技术与SCR技术平衡结合,以减少温室气体和氮氧化物排放。我们的解决方案实现了最低水平的燃油消耗和车用尿素溶液的使用,有利于环境并最大限度降低运营成本。康明斯还提供采用9升天然气、火花点火发动机的替代燃料、低碳解决方案。此发动机采用压缩天然气、液化天然气或生物甲烷,通过简单、免维护的三元催化剂,以低噪音提供超洁净、高效的动力。

康明斯发动机帮助城市实现清洁巴士目标

康明斯很高兴与全球其他大型制造商合作,加入无烟尘清洁巴士车队的全球产业合作伙伴关系,通过方便大型城市购买低排放技术的巴士,帮助{[0}}个全球大型城市解决空气质量问题并应对气候变化的影响。作为此承诺的一部分,康明斯将每年维护公共信息,以帮助各个城市根据自己的需求选择合适的技术。

“无烟尘”是指包括符合欧洲首次制定的欧VI标准或美国首次制定的EPA 2010标准的任何发动机,以及任何带有柴油颗粒过滤器的柴油发动机、燃气发动机或专用电动发动机。通过使用低碳燃料和实现最低生命周期温室气体排放的发动机,可以进一步降低清洁巴士对气候的影响。

几乎所有受益于这种合作伙伴关系的城市都位于那些没有严格排放法规并且如今没有要求销售无烟尘巴士的国家,包括:阿比让、阿克拉、亚的斯亚贝巴、曼谷、波哥大、布宜诺斯艾利斯、卡萨布兰卡、达累斯萨拉姆、达卡、伊斯坦布尔、雅加达、约翰内斯堡、拉各斯、利马、马尼拉、墨西哥城、内罗毕、圣地亚哥、圣保罗和和悉尼。这些城市还致力于确保提供低硫燃料,客户和车队优先购买清洁巴士技术,以帮助制造商履行承诺。我们公开做出此承诺并与气候和清洁空气联盟、重型柴油车倡议及其执行伙伴合作,包括国际清洁交通理事会、联合国环境署、C40城市气候领导小组、Centro Mario Molina - 智利、做出承诺的城市官员及其他合作伙伴。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。