陆地钻井动力模块

康明斯陆地钻井动力模块根据油田客户的要求进行设计和测试,为石油和天然气钻井应用提供最佳性能、可靠性和多功能性。整个动力模块在康明斯石油和天然气卓越中心设计、开发、组装和测试。这些流程可确保客户获得满足或超出规格和期望的最高质量产品。

QSK50-DPM和KTA50-DPM - 提高每口井的效率。

陆地钻井动力模块

这些钻井动力模块提供对全支持的单一公司产品的信心,以及高度可定制的功能,如集成的AVK或Kato交流发电机、多个冷却系统选项,以及包括空气截止阀的全自动电子发电机控制系统。

动力来自卓越的康明斯QSK50或KTA50四冲程柴油发动机,提供可靠的动力、低排放和对负载变化的快速响应。

  • QSK50发动机使用康明斯MCRS燃料系统技术,以1200 rpm转速提供1480 hp(1103 kWm)额定值,同时符合EPA2级排放标准。该发动机配合模绕交流发电机用于钻机服务(1750 KVA)。
  • KTA50发动机使用强大的康明斯PT燃油系统,以1500 rpm转速提供1750 hp(1306 kWm)额定值。该发动机配有1900 KVA交流发电机和发动机驱动的冷却风扇。

这些套件附带您可以信赖的标准康明斯工厂保修,在全球范围内任何提供康明斯授权服务的地方均有效。

我们的手册库中提供了QSK50的发动机手册和KTA50 DPM和QSK50 DPM的套装手册。

如需更多信息,请联系您当地的康明斯分销商

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。