钻井

For land mechanical drilling applications, we offer a complete lineup of diesel engines from 185 – 2500 hp.

For electric drilling applications, the Cummins Oil & Gas Center of Excellence delivers a range of factory-customized drilling power modules and oilfield gensets.

我们所有钻井产品得到一支24/7/365待命的全球工程专家支持团队的支持。信赖康明斯为您的钻井平台带来源源不断的动力。

陆地机械钻井发动机

发动机

额定值

排放认证

QSX15

400 – 600 hp

EPA,EU

K19

336 – 700 hp

未认证

QSK19

525 – 800 hp

EPA,EU

QSK23

760 – 950 hp

EPA

QST30

850 – 1500 hp

EPA

K38

820 – 1350 hp

未认证

QSK38

1085 – 1600 hp

EPA

QSK45

1200 – 2250 hp

未认证

K50

1250 – 2000 hp

未认证

QSK50

1400 – 2500 hp

EPA

QSK60

1875 – 3000 hp

EPA

陆地钻井动力模块

套装

额定值

排放认证

KTA50 DPM

1740 hp @ 1500 rpm (50 Hz)

未认证

QSK50 DPM

1450 hp @ 1200 rpm (60 Hz)

EPA Tier 2

所有钻井动力模块和油田发电机组提供定制套装解决方案。

cummins-drilling-chart.jpg

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。