国防

康明斯公司是世界上最大的独立柴油发动机制造商,也是世界各地国防机构的主要供应商,包括英国国防部(MoD)和美国政府。

大量以康明斯发动机为动力的设备目前正处于现役状态,包括从物流卡车到重型火炮的各种设备。

快速部署力量

维和、干预和远征作战正在推动对更轻、更具移动性装甲战车(AFV)的需求,AFV适合快速部署并具有全地形能力。尽管拥有先进的保护和增强的火力,但在实地,新一代AFV利用康明斯发动机系列提供的最新清洁燃烧技术,将需要依靠速度和隐藏来确保生存能力。

后勤支援力量

近距离支援后勤车辆是军事行动中不可缺少的一环,将重要物资、燃料和人员运往前线。

重型作战力量

MLRS和AS90 SPH等自行式重型火炮车辆为现场指挥官提供了大幅增强的火力,能够以卓越的准确度开展远距离作战。

专用设备

具有快速道路清理、后勤处理或机场重建能力的军事工程设备对整体行动的速度和成功产生重要影响。现在维和行动对设备的要求比以往任何时候都高,并且完全取决于发动机长时间以最佳性能运行的能力。

强化您的车辆

康明斯信息产品可以轻松访问发动机管理系统,以便快速诊断和数据下载,从而确保最大限度地延长车辆的正常运行时间。

军事装备的动力

康明斯电子技术的出色可靠性是10多年在严苛工作循环下的最严苛应用中运行而建立起来的。

型号

汽缸

容量
(升)

最大功率
    kW         hp

最大扭矩
(Nm)

ISF2.8

4

2.8

110

147

360

ISF 3.8

4

3.8

125

167

600

ISBe

4

4.5

136

182

650

ISBe

6

6.7

268

360*

1100

ISLe

6

8.9

336

450

1700

ISMe

6

10.8

306

410

2010

QSM

6

10.8

298

400

1898

QSX

6

15

496

665

2542

V903

V8

14.8

504

675

1958

*360hp额定值专为军事应用而开发

 

康明斯是产品开发的先驱,因此规格如有更改,恕不另行通知。以上额定值用于欧3和EPA Tier 3/欧盟Stage IIIA排放标准。其他功率和扭矩额定值适用于欧4和欧5排放标准。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。