柴油机尾气处理液纯度和清洁度

根据ISO 22241和康明斯服务公告4021566定义的规格,保持柴油机尾气处理液(DEF)的纯度和清洁度对于防止损坏选择性催化还原(SCR)后处理系统至关重要。如果DEF输送或储存不当,可能会发生硬颗粒污染、化学污染或尿素浓度问题,从而损坏系统并降低设备性能。

纯度标准和污染风险

工地

硬颗粒污染会损坏DEF泵和加料器,但可以通过在运输和储存过程中进行适当过滤来防止。大多数DEF泵和加料器包含用于去除硬颗粒污染物的过滤器。例如,康明斯滤清系统的KleerBlue™Solutions输送系统包括1微米过滤器滤芯,以确保清洁的DEF输送。业内也有其他类型的DEF过滤器。

可导致SCR催化剂损坏的化学污染更难以检测并且无法去除。受到污染的DEF必须用纯净的DEF替换,以实现机器正常运行。

如果DEF的输送或储存不当,DEF中的尿素浓度会受到不利影响。如果DEF内的水蒸发,则会发生尿素浓度的增加,这可能会损坏后处理系统。 DEF也可能被外部污染和/或冷凝不当稀释,这可能会降低后处理性能并可能导致后处理系统损坏。康明斯SCR后处理系统内置DEF质量传感器,可识别尿素浓度并通知操作员。

DEF金属零件DEF兼容材料

为了保持国际标准要求的DEF纯度,DEF应仅接触某些材料,包括:

  • 金属
    • 高合金奥氏体铬镍不锈钢
    • 铬镍钼不锈钢
    • 304、304L、316及316L不锈钢
    • 镍钼铬锰铜硅铁合金
  • 塑料
    • 聚乙烯、聚丙烯、PFA、PFE、PVDF、PFTE
    • 所有塑料必须不含添加剂
    • 标记用于DEF的EDP​​M橡胶产品

还建议使用干式接头,以保持DEF纯度,减少溢出并控制氨气味。 DEF兼容的软管和配件现已投入生产。

成功案例 行动

Goldacres喷雾器 - 康明斯自从1999年起提供动力

查看

康明斯为全球杏仁生产的增长提供动力

查看

康明斯为世界上第一款自主果园喷雾机GUSS提供动力

查看

Hardi 以康明斯性能系列展望未来

查看

用于 Apache 喷雾器系列的康明斯4级 Final 电源

查看

康明斯帮助打造澳大利亚棉花行业

查看

康明斯动力装置是农作物的精选设备

查看

切割边缘效率

查看


如要查看所有成功案例,点击此处
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。