面向工业应用的柴油机尾气处理液

DEF是康明斯Tier 4 Final选择性催化还原(SCR)后处理系统的主要反应物和关键要素。DEF在SCR系统内分解成氨和水,在那里它与氮氧化物发生反应并将氮氧化物简化为氮气、二氧化碳和水蒸气。

def标签DEF具有32.5%尿素和67.5%纯水的均匀组成。这个构成使得DEF具有以下特点:

  • 无毒
  • 不可燃
  • 无污染
  • 在低温下保持一致

由于其最佳的寒冷天气性能,DEF的尿素与水的比例优先用于全球大多数SCR系统。 32.5%DEF浓度具有所有可能浓度的最低凝固点(低至12°F或 - 11°C)并能够让尿素和水以一致的浓度进行冷冻和解冻。

DEF消耗量将根据环境、设备运行和工作循环而变化。平均而言,DEF消耗量为燃料消耗的3%至5%。随着燃料消耗的增加,DEF消耗也会增加,因此在规划DEF交付和储存时,考虑设备的最高燃料消耗率是非常重要的。

由于在北美和欧洲的广泛可用性,DEF符合多个国际质量标准。

优质DEF应符合美国石油协会(API)、德国标准化协会DIN70700或国际标准化组织(ISO)22241的认证。

查看DEF传单了解详情 [PDF,在新窗口打开]。

成功案例 行动

Goldacres喷雾器 - 康明斯自从1999年起提供动力

查看

康明斯为全球杏仁生产的增长提供动力

查看

康明斯为世界上第一款自主果园喷雾机GUSS提供动力

查看

Hardi 以康明斯性能系列展望未来

查看

用于 Apache 喷雾器系列的康明斯4级 Final 电源

查看

康明斯帮助打造澳大利亚棉花行业

查看

康明斯动力装置是农作物的精选设备

查看

切割边缘效率

查看


如要查看所有成功案例,点击此处
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。