建筑

Your job site needs more power, less hassle. Powering construction jobsites around the globe, Cummins construction engines are the driving force behind the world’s finest construction applications.

With ratings from 49-1200 hp (37-859 kW), our diverse construction engine lineup offers the flexibility to meet your specific power solution needs.

2019高性能系列发动机

康明斯下一代发动机让原始设备制造商及其客户能够做得事半功倍:

 

更高性能 减少燃料使用
更多机械能力 减少维护
更高生产力 降低安装成本
更高可靠性 减少重量和尺寸
更长正常运行时间  

中端发动机无EGR设计提供更多优势

F3.8 | B4.5 | B6.7 | L9

  • 安装更简单、更容易,为全球市场提供更大的灵活性
  • 更高的功率密度和更高的低速扭矩,提高生产力和效率
  • 通过延长维护周期和提高燃油经济性,降低总购置成本
  • 马力最多增加10%,峰值扭矩增加多达20%
  • 单模块后处理系统占用空间减少50%,比之前的后处理系统轻30%

经过验证的技术。重型机性能

X12 | X15

利用我们的Tier 4 Final发动机型号的成熟技术,我们的康明斯重型X12和X15发动机现在被用于更大的设备并具有更大的负载系数。通过对达到第五阶段排放标准而进行的微小修改,不仅使OEM更容易设计和集成,而且使客户对他们所了解和信任的产品充满信心。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。