CENTINEL

CENTINEL可作为K系列发动机的售后市场套件提供或作为Quantum系列MCRS发动机的工厂选件安装,通过燃烧废油并用清洁油进行替换来消除或延长换油周期。

CENTINEL先进发动机油管理系统可自动更换机油。设备运行时,CENTINEL监控发动机的工作循环。在精确的时间间隔内,它会排出少量废油并将其送至燃料箱,在那里与柴油燃料混合并在燃烧过程中被烧掉。

CENTINEL可让设备在保养之间最多工作4,000小时。根据工作循环,可以消除当前维护计划中的15-20次换油。

  • 减少停机时间和换油服务的成本
  • 降低由于不良的换油维护实践造成发动机损坏的风险
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。