B6.7N (2018)

功率 200 - 240 hp
149 - 179 kW
扭矩 520 - 560 lb-ft
705 - 759 N•m
认证 EPA 2018

应用

中型卡车 天然气发动机 校车 卡车设备制造商和车身制造商 职业性卡车 垃圾车

概览:

Cummins Westport introduces the new B6.7N natural gas engine for the school bus, shuttle, and medium-duty truck markets.  Rated up to 240 hp / 560 lb-ft torque, the B6.7N offers a reliable, low-emissions, and low cost option for your fleet.  The B6.7N is certified to California Air Resources Board Optional Low NOx standard of 0.02 g/bhp-hr – 90% lower
NOx emissions than current EPA regulations.

  • 100%天然气发动机,采用火花点火化学计量燃烧、冷却EGR和免维护三元催化剂
  • 闭式曲轴箱通风(CCV)系统和车载诊断可实现最佳的排放性能
  • Certified to California Air Resources Board Optional Low NOx 0.02 g/bhp-hr – 90% lower
    current EPA standard); exceeds 2017 EPA GHG requirements
  • 经济高效且可靠的性能

如需了解更多信息,请访问cumminswestport.comcwiplaybook.com

氮氧化物排放 0.02 g/bhp-hr (90% below EPA) 
最大马力 240 HP / 179kW
峰值扭矩 560 lb-ft / 759 Nm
限速 2400 RPM
类型 4冲程循环,火花点火,直列式
6缸、涡轮增压、CAC
发动机排量 409 CU IN / 6.7升
汽缸数量 6
运行周期 4
净重(干重) 1,150 lb / 522 KG
燃料类型 CNG / LNG / 生物甲烷
后处理 三元催化剂
基本保修 2年,无限英里
  • 电子控制模块:全新的发动机控制模块CM2380可对发动机传感器、燃油系统和点火系统进行全面监控。它具有更快的处理速度,可支持重型车载诊断需求(500K波特率)。它也具有远程信息处理能力,并提供经过改进的诊断功能和耐用性。
  • 车载诊断(OBD):OBD系统可持续监控发动机和后处理系统。它使车主或维修技师能够以电子方式查看各种车辆子系统的状态以进行诊断。
  • 闭式曲轴箱通风(CCV)系统:通过捕获曲轴箱排放并将这些气体重新引导回发动机,CCV系统可降低发动机排放。这实现了更完全的燃烧和更低的排放。
  • 增强型三元催化剂(TWC):TWC是有效而简单的被动装置。它能够提供一致的排放控制性能,并且免维护,可垂直或水平安装在车辆上。此装置不需要进行主动后处理,例如柴油颗粒过滤器或选择性催化还原。
  • 高能点火系统:新型点火控制模块(ICM)可提供更好的性能、改进的火花塞和线圈耐用性,以及自我诊断。

B6.7N < 33,000 lb (14,968 kg) GVW

总的来说,B6.7N的维护与柴油发动机类似,但有一些关键的区别:

  • 需要专门为天然气发动机配制的机油。天然气发动机不能使用柴油发动机油。如果使用柴油发动机油,会导致气门熔损、活塞磨损和火花塞寿命缩短。
  • 欲知详细信息,请参阅以下链接或访问康明斯QuickServe Online
维护项目^ 小时 距离 月数
油和滤清器* 750 15,000英里 (24,000公里) 6
火花塞 750 25,000英里 (40,000公里) 9
旋装式燃油滤清器 1,000 30,000英里 (48,000公里) 12
顶置套件调整 1,500 45,000英里 (72,000公里) 18
冷却液系统排放 2,000 60,000英里 (96,000公里) 2年
闭式曲轴箱通风过滤器 2,000 60,000英里 (96,000公里) 2年
点火线圈延长部分 5,000 150,000英里 (240,000公里) 5年
空气净化器元件 遵循制造商发布的建议

有关完整的日常和例行维护计划,请参阅用户手册或操作和维护手册
^基于30 mph / 48 kph平均速度的工作循环。距离间隔依平均速度而减少。

*When using CES 20092 Natural Gas engine oil.



如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。