结构发动机

B6.7结构发动机

功率 155 - 326 hp
116 - 243 kW
扭矩 650 - 1014 lb-ft
881 - 1375 N•m
认证 Stage V, EPA Tier 4F

事半功倍

康明斯成熟的结构发动机能力现已应用于B6.7发动机。该发动机经过精密的工程设计,其功率和扭矩储备可满足农用拖拉机运行的需求。

应用

农业

概览:

B6.7发动机灵活的设计能够适应多种多样的结构拖拉机应用,并经过优化,能够以最低的产品重量达到较高的强度。Stage V的B6.7拥有高达326 hp(243 kW)的功率,峰值扭矩达到1375 Nm——相比Stage IV的版本提升了30%。B6.7不仅能提供更强的动力、更高的性能和更长的正常运行时间,它也能够提升燃油效率并延长维护间隔,从而降低全球各地农场主的总体拥有成本。

康明斯凭借全球业务能力针对农场内的运营专门定制发动机性能,并通过霍尔塞特VGT®涡轮增压器等关键的内部技术来实现卓越的功率密度和响应性,以及优异的燃油效率性能。B6.7使用康明斯最新的单筒式后处理技术,其体积和重量分别比前代Stage IV型号减少了40%和20%。其更高的氮氧化物转化效率实现了在不使用废气再循环(EGR)的情况下达到所需的排放水平,而此系统也清除了99.9%的颗粒物(PM,按重量和计数)。

 

Cummins structural engine capability is now available at 3.8 and 4.5 liter displacements, ideal for small to medium sized tractors in the 90 – 200 hp power range.

Learn more about the F3.8/ F4.5 Structural engines

此产品仅适用于农业应用

功率:155-326 hp / 116 - 243 kW

最大扭矩:1375 Nm

扭矩范围:625 lb-ft / 847 Nm至1014 lb-ft(1375 Nm)

认证级别:Stage V / Tier 4 Final

排量:6.7升

发动机型号 功率:kW (hp) 峰值扭矩:N•m (lb-ft) @ rpm
B6.7 243(326) 1375 (1014) @ 1500
B6.7 231(310) 1288 (950) @ 1500
B6.7 224(300) 1152 (850) @ 1500
B6.7 209(280) 1288 (950) @ 1500
B6.7 195(261) 1350 (996) @ 1300
B6.7 194(260) 1152 (850) @ 1500
B6.7 186(250) 1152 (850) @ 1500
B6.7 168(225) 1186 (875) @ 1300
B6.7 149(200) 990 (730) @ 1300
B6.7 129(173) 746 (550) @ 1300
B6.7 116(155) 881 (650) @ 1300


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。