B LPG Plus(EPA 07)

功率 195 - 195 hp
145 - 145 kW
扭矩 420 - 420 lb-ft
569 - 569 N•m
认证 EPA 2007

应用

概览:

BLPG Plus 5.9升丙烷发动机不再供应。康明斯和康明斯Westport将根据需求继续提供BLPG Plus的保修、服务和零件。

BLPG Plus丙烷发动机的缸体、曲轴和其他主要部件来自康明斯5.9升B系列发动机,能够承受柴油燃烧所产生的压力。此重型设计结合先进的闭环电子控制,可产生耐用而可靠的动力,并确保了最低的排放和最安静的运行。此外,更加强大的电控模块(ECM)可根据不同的燃油质量进行调整,使您能够安全地使用最高HD-10标准的丙烷。此发动机适用于班车、巴士、本地搬运和送货卡车、步入式厢型货车、码头牵引车、垃圾车和街道清扫车。

发动机排量 359立方英寸(5.9 L)
压缩比  9.1:1
机油系统容量 4.0美制加仑(15 L)(含组合式润滑油过滤器)
冷却剂容量 10.5美制夸脱(9.9 L)仅发动机
净重(附带标准附件)  1018 lb (462 kg) 
发动机型号 最大马力  峰值扭矩 限速RPM
B LPG 195 195  420 @ 1600 2800

特色:

  • 重型设计
  • 全电子控制
  • 低排放认证(EPA)
  • 增强的维护和诊断功能
  • 全面保修(北美)


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。