B Gas Plus(EPA 07)

功率 195 - 230 hp
145 - 172 kW
扭矩 420 - 500 lb-ft
569 - 678 N•m
认证 EPA 2007

应用

概览:

随着EPA 2010的推出,我们将于2009年12月31日开始停止向北美地区提供B Gas Plus 5.9 升稀薄燃烧天然气发动机和BLPG Plus 5.9升丙烷发动机。康明斯和康明斯Westport将根据需求继续提供B Gas Plus和BLPG Plus的保修、服务和零件。

需要注意的是,我们将继续在北美认证EURO 3,4,5, EEV以外的市场提供B Gas Plus。如需了解更多信息,请查看2009年2月23日的Leadteam公告09-11

关键特性和优势

燃油经济性:

  • 进气系统 - 增压空气冷却用于通过降低进气歧管温度来降低排放水平
  • 采用线控驱动技术的CM556控制系统 - 新型发动机传感器使发动机能够自动调整,以实现在各种工作条件和工作循环中的最佳性能
  • 排放 - 认证达到EPA 2007和CARB标准
  • 空气/燃料调节 - 康明斯闭环电子控制系统
  • 点火系统 - 康明斯电子高能系统
  • 涡轮增压器 - 带有电子控制废气旁通阀的霍尔塞特涡轮增压器提供了更好的响应性和性能。水冷设计实现了更高的耐用性

较低的维护成本:

  • 完全可翻修 - 气缸体可进行多次重膛。也可根据需求提供服务气缸套和气门导管
  • 零件简易性 - 使用常用工具即可保养和维修大多数发动机

可靠性/耐用性:

  • 铸铁裙边缸体 - 各气缸之间的主轴承支架可实现最高的强度和刚性、较低的重量和最佳的曲轴支承,从而延长使用寿命
  • 连杆 - 落锤锻造的构造最大程度地提高了结构强度,而角度分割连杆盖与连杆接口以及有头螺钉连接使维修更加轻松
  • 曲轴 - 感应淬火锻钢曲轴提供最大强度和多次再研磨能力,可节省长期成本
  • 活塞 - 为了延长活塞和环的使用寿命,在铝合金活塞上铸造一个耐蚀镍活塞环嵌件,并带有顶部活塞环
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。