船用6BT5.9

功率 104 - 150 hp
78 - 112 kW

应用

船舶 船舶辅助发动机 娱乐游船 商用船舶

概览:

78-112 kW | 104-150 hp

  • 在恶劣的商用船舶环境下经过25年严格考验的经典设计
  • 应急或船舶维修电源、动力装置、消防泵和液压装置的理想解决方案
  • 享受一年全面保修,外加康明斯全球服务网络支持
  • 在英国达灵顿的达灵顿发动机工厂制造
配置 直列6缸4冲程柴油发动机
进气形式 涡轮增压
排量 5.9 L (359 in3)
缸径和冲程 102 x 120 mm (4.02 x 4.75 in)
燃油系统 直列喷射泵


产品尺寸和重量

 

 

总长

mm (in)

1020

(40)

缸体长度

mm (in)

 

 

总宽

mm (in)

601

(24)

总高

mm (in)

1201

(847)

总重

kg(lb)

426

(940)

 

 

尺寸可能因所选发动机配置而异。

 

 

 

 

 

 

 

船舶辅助发动机(定速额定值)

型号

kW

MHP

BHP

转速(RPM)

额定值

排放标准

FR

6BT5.9-DM

78

105

104

1500 (50 Hz)

主电源

未认证

FR90441

6BT5.9-DM

91

124

122

1500 (50 Hz)

主电源

未认证

FR90437

6BT5.9-DM

91

124

122

1800 (60 Hz)

主电源

未认证

FR90439

6BT5.9-DM

112

152

150

1800 (60 Hz)

主电源

未认证

FR90438


如需了解有关船用发动机排放的更多信息,请点击此处

发动机设计:坚固可靠的发动机缸体,专为连续负载运行和长寿命而设计。单缸盖,每缸四个气门,可提高性能

燃油系统:旋转式燃油泵,可选配电子调速器,用以实现精确的供油与发动机转速

冷却系统:提供单回路龙骨冷却器或安装在发动机上的换热器以简化安装。散热器应用可选择风扇驱动

排气系统:水冷排气歧管,可减少排放,降低发动机表面温度

空气系统:康明斯涡轮增压器,专为船舶应用进行优化。缸套水后冷却

润滑系统:标准容量(14.2 L [3.8 g])油底壳,可选择后部、前部或中央集油槽,保证安装灵活性。旋装式康明斯润滑油滤清器

认证:可提供来自IACS成员协会的海事船级社认证以及符合SOLAS标准的配置;请咨询您当地的康明斯专业人士,了解此发动机的当前认证列表

可选设备

  • 发动机安装和远程仪表板
  • 远程双联机油和燃油滤清器
  • 可提供曲轴前部动力输出
  • SAE A或B动力输出


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。


成功案例 行动

来自丹麦船厂的复杂新式拖网渔船

查看

Vitawani新建的ASD即将完工

查看

湄南河:水上美食世界

查看

阿根廷的Brutus投入运行

查看

阿根廷ASD拖船下水

查看

按照实用多功能设计打造的斐济船只

查看

广东新船重工有限公司

查看

哪里有美国水域,哪里就有Harley

查看

砂拉越滑道采用铝材制造

查看

Penguin交付强大的Flex-38S船员联络船

查看

意大利制造,意大利拥有

查看

Blessey Marine:水上共舞

查看

编队服务与长途运输兼用

查看

Pelican Offshore接收Flex-36船员联络船

查看

Strategic Singapore交付

查看


如要查看所有成功案例,点击此处
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。