6.7L涡轮增压柴油发动机 - 地下采矿

功率 175 - 175 hp
130 - 130 kW
扭矩 317 - 317 lb-ft
430 - 430 N•m

应用

地下采矿 皮卡

概览:

每个地下矿场都需要一辆牵引力大的大卡车。而这正是每辆配备经过特殊校准的康明斯175马力涡轮增压柴油机的Ram重型皮卡所能提供的。这些卡车凭借低排放发动机、在狭窄密闭空间中的机动性和高有效载荷,超过了矿场的所有其他皮卡。

难怪它是美国地下煤矿运营商的头号选择。

我们新的175马力涡轮增压柴油机额定值提供了无与伦比的性能和可靠性,增加了制动能力、易于维护和5年/100,000英里(160,935公里)保修。最重要的是,该发动机是MSHA认证的唯一一款用于全部50州的煤和金属/非金属采矿的皮卡车发动机。通过降低排放,175马力康明斯发动机将使矿山经营者能够在车队中的每辆Ram车辆上,将每年的矿井通风支出减少$16,000至$18,000。

装有康明斯涡轮增压柴油发动机的地下Ram皮卡也可供加拿大的矿山经营者使用。

如果您已经拥有Dodge Ram涡轮增压柴油机,那么有一本专门为您写的杂志:《Turbo Diesel Register》。请务必注册接收我们的涡轮增压柴油机新闻通讯,以便在线获取有关您发动机的最新信息。另外,请查看康明斯PowerStore浏览康明斯服装和商品。

每个人都想要更高的性能,而康明斯175马力涡轮增压柴油发动机可以做到。康明斯5.9升涡轮增压柴油机以极低1000rpm转速产生峰值扭矩,非常适合地下驾驶条件和速度。这种低速扭矩为高有效载荷和拖车牵引提供了更好的性能,同时具有更好的加速性、油门响应和驾驶性能。该车辆专门设计用于将速度限制为25 mph,并且当采矿速度有要求时,可选择40 mph校准。*

每台康明斯175马力发动机都会为您提供更高的性能:

  • 增强型高压共轨式燃油系统,包括大量多次喷射,以实现更安静的燃烧。
  • 从涡轮到尾管的排气系统直径增加到4英寸,以减少背压。
  • 更高流量设计的中冷器和发动机安装的护罩,可改善强制通风和冷却。
  • 换油周期更长,因此驾驶里程可以增加一倍,从而降低购置成本。

* 车辆不能在公共道路上行驶。

发动机型号 宣传马力 峰值扭矩lb-ft 限速
康明斯涡轮增压柴油发动机175 175 317 @ 1000 2900

额定值适用于所有地下采矿高度。

每台康明斯175马力涡轮增压柴油机都是为简单、轻松维护而设计。带加热器和燃油包水传感器的单个顶部负载燃油滤清器具有7,500英里(12,000公里)换油周期,这符合地下矿山恶劣环境条件所需的油和滤油器更换时间表。您可以选择在标准周期使用CI-4或CH-4发动机油。

如需完整的维护信息,请参阅《用户手册》或《操作和维护手册》。


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。