下一代农用发动机

康明斯性能系列发动机范围是您选择康明斯的原因。对于 V 级和4级最终安装而言,我们最新的发动机线跨越 100-675 hp (75-503 kW),并提供更高的功率、更高的生产效率和更高的机械性能。所有这些都降低了总体拥有成本,减少了维修费用。

 

更好的性能,尺寸和重量更少

  • F3.8、B4.5、B6.7 和 L9 平均提供10% 更高的功率和20% 的扭矩
  • 从 F3.8-X12 的无 EGR 设计意味着更小、更轻的封装以及更低的安装和维护成本
  • 四缸 F3.8 和 B4.5 发动机在同类产品中处于最佳状态
  • F3.8, B4.5, B6.7 structural engine available for tractor applications
  • 针对 F3.8、B4.5、B6.7 和 L9 发动机的最新单筒式后处理技术™比之前的系统小40%,比以前更轻20%
  • 启动停止功能可实现更低的排放、降低噪音水平并提高运营成本
  • 所有性能系列发动机均可提供 动力装置 ,并配备后处理、冷却系统和辅助设备

性能系列、V 级/4 级 Final 和滞后排放的共同平台有助于实现常见的挂钩点、降低复杂性并简化面向多个区域供应设备的 Oem 的制造流程。

如需有关性能系列发动机和滞后排放区域产品的更多信息,请使用以下我们的产品查找工具:
 

成功案例 行动

Goldacres喷雾器 - 康明斯自从1999年起提供动力

查看

康明斯为全球杏仁生产的增长提供动力

查看

康明斯为世界上第一款自主果园喷雾机GUSS提供动力

查看

Hardi 以康明斯性能系列展望未来

查看

用于 Apache 喷雾器系列的康明斯4级 Final 电源

查看

康明斯帮助打造澳大利亚棉花行业

查看

康明斯动力装置是农作物的精选设备

查看

切割边缘效率

查看

Cummins Performance Series Enables Engine Downsizing for Bandit Industries Whole Tree Chipper

查看

Cummins Powers the Future of Agriculture

查看


如要查看所有成功案例,点击此处
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。