QSB5.9

功率 150 - 200 hp
112 - 149 kW
认证 CPCB II

应用

铁路

Available Regions

印度

概览:

The B5.9 is a six-cylinder in-line/rotary fuel system design that uses 40% fewer parts.

Heavy-duty components include:

  • Forged steel camshafts & crankshafts
  • 经过平顶珩磨的缸套
  • Wastegated turbochargers
  • 可承受高压的母体孔气缸体
  • Wastegated turbochargers
  • 旋转式燃油泵
  • 边缘成型垫圈
Feature 规格
发动机系列 QSB5.9
Engine Configuration Inline, 6 cylinder
排量 5.9 L
HP Range (diesel) 150-200 HP
HP Range (gas) 不适用
进气形式 T
燃油系统 High-Pressure Common Rail
Dimensions (mm) 1016 x 632 x 963
Weight (Kg) 452
排放标准 CPCB-II compliant


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。