6C8.3

功率 185 - 260 hp
138 - 194 kW
认证 非监管

应用

Compressor 船舶 石油和天然气

Available Regions

印度

概览:

The C8.3 is built to last, with a cast-iron unitized block with fewer parts than traditional diesel designs, fewer Cummins Pump Engine 6C8.3joints and simplified maintenance. This block has been structurally reinforced to resist bending and torsion, eliminating 1 dBA of noise output.

Heavy-duty features include:

  • 带耐蚀嵌件的重型活塞,有助于延长使用寿命
  • 中置缸套,可减少穴蚀并提高可翻修性
  • 缸套经过平台珩磨处理,以实现近乎完美的气缸几何形状,几乎完全避免了机油消耗
  • 强大的霍尔塞特HX40废气旁通阀涡轮增压器,具有出色的低速扭矩
  • 直列式燃油泵可提供更高的喷射压力,实现更清洁的燃烧、更强劲的动力和更灵活的燃油选择
  • 运行更平顺、安静的斜齿圆柱齿轮系
  • 经过验证的设计,全世界正在服役的C系列发动机已达数百万台
Feature 规格
发动机系列 6C8.3
Engine Configuration Inline, 6 cylinder
排量 8.3 L
HP Range (diesel) 185-260 HP
HP Range (gas) 不适用
进气形式 TA, TAA
燃油系统 直列喷射泵
Dimensions (mm) 1128 x 749 x 1096
Weight (Kg) 617
排放标准 Non Certified


如需访问我们完整的宣传册书库,请点击此处。
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。