适用于电动卡车的PowerDrive

康明斯PowerDrive提供先进的插电式混合动力电动(PHEV)和纯电动(EV)动力总成解决方案组合,涵盖轻型、中型和重型卡车。现在,您可以依托康明斯的可靠质量、支持和服务,探索最新的电动汽车技术。

康明斯PowerDrive EV - 纯电动卡车

康明斯PowerDrive EV是一种纯电动系统,其设计和制造旨在配合传统的主机厂底盘。PowerDrive EV可用于4级到8级的广泛车辆,包括轻型卡车、步入式厢型货车、包裹运输车、通用卡车和码头驳运车。

借助市场领先的EV系统,客户可在保持车辆性能的同时消除排放,降低燃料和维护成本。

 

零排放 可在8小时内充满电 降低了维修和保养需要
Zero-Emissions-icon-030519-1.png full-charge-clock-icon.png

maintenance-and-service-icon.png

电动机无需进行维护。

 

康明斯PowerDrive - 先进的插电式混合动力电动卡车

康明斯PowerDrive是一种先进的混合动力系统,提供并联和串联功能。PowerDrive取代了传统的变速箱,可在两种混合动力模式和两种纯电动模式之间自动切换,从而优化了动力系统,可在任何驾驶条件下实现最高的燃油经济性。借助康明斯PowerDrive,您可以提高效率并使车辆性能最大化。

EV模式:适用于城市和公路路况的全功率电动驾驶模式

EV+模式:适用于起步、加速和爬坡的大功率电动模式

串联模式:非常适合低速行驶和走走停停的驾驶情形。此外,再生制动提供了强大的能量回收功能

并联模式:为电池提供额外的电量保持功率,非常适合高速行驶和高速公路驾驶情形

可选配的PowerDrive模块

Power2E™

双向电源模块,使PowerDrive PHEV和EV能够提供高达200kW的电网级功率。

可出于以下目的随时随地插电:

 

应急电源 为其他车辆充电 操作作业现场工具
emergency-light-icon.png truck-electric-charging-icon.png

drill-powertool-icon-right.png

 

PowerSuite™

由于采用了模块化设计,控制软件可通过适当设置,支持各种动力传动系统架构、组件和车辆布局。

  • 最先进的软件控制,可优化复杂的动力传动系统和电池系统功能
  • 故障检测和相关管理功能,有助于实现最佳的燃油经济性并减少排放
  • 跟踪并分析车辆数据,以持续监控和优化车队性能

EPBU_Truck_11million.png

cummins-electrified-utility-truck.jpg

EPBU_Truck_200vehicles.png

电动卡车
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。