纯电动公交巴士解决方案

康明斯的电池电力系统(BES)是一种纯电动力系统,于2019年底针对公交巴士推出。现在,您可以依托康明斯的可靠质量、支持和服务,探索最新的电动汽车技术。

借助康明斯用于巴士的电池电力系统(BES),您可在保持车辆性能的同时消除排放,降低维护和燃料成本。电池电力系统配备康明斯专有的轻型电池组,是集成式电源系统的重要组成部分。BES系统支持交流或直流充电,并配有车载遥测功能,可进行远程诊断。

为您的世界充电

借助康明斯的纯电动巴士解决方案,客户可在保持车辆性能的同时消除排放,降低维护和燃料成本。

 

零排放 A Full Charge in
Under 8 Hours
Reduced Service
& Maintenance
Zero-Emissions-icon-030519-1.png full-charge-clock-icon.png

maintenance-and-service-icon.png

The electric motor is
maintenance free.

 

降低了维修和保养需要

电动机无需进行维护,消除了停机率和维护相关的成本。

  • 无需更换机油
  • 无需更换发动机空气滤清器
  • 无需进行烟雾检查/测试
  • 无需更换火花塞、预热塞或线圈
  • 进气/真空系统不会发生劣化
  • 无需进行变速箱油液检查或更换
  • 刹车片更换间隔延长
  • 冷却剂更换频率更低
快乐的公交巴士乘客
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。