纯电动校车解决方案

康明斯提供PowerDrive™ 7000 EV,可帮助校车制造商快速制定电动校车解决方案。PowerDrive车辆开发人员套件和支持计划为主机厂提供了完善的框架,可高效打造纯电动校车。

  • 纯电动,零排放
  • 120英里纯电动续航里程
  • 车辆性能可媲美或优于传统发动机
  • 降低了维修和保养成本
  • 符合联邦机动车安全标准(FMVSS)
  • 获得美国环保署和加州空气资源局(CARB)认证

electrification-school-bus.png

借助市场领先的EV系统,客户可在保持车辆性能的同时消除排放,降低燃料和维护成本。

降低了维修和保养需要

PowerDrive电动机无需进行维护,消除了停机率和维护相关的成本。

  • 电动校车无需更换机油
  • 无需更换发动机空气滤清器
  • 无需进行烟雾检查/测试
  • 无需更换火花塞、预热塞或线圈
  • 进气/真空系统不会发生劣化
  • 无需进行变速箱油液检查或更换
  • 刹车片更换间隔延长
  • 冷却剂更换频率更低

可选配的PowerDrive模块

Power2E™

双向电源模块,使PowerDrive PHEV和EV能够提供高达200kW的电网级功率。

可出于以下目的随时随地插电:

 

应急电源 为其他车辆充电 操作作业现场工具
emergency-light-icon.png truck-electric-charging-icon.png

drill-powertool-icon-right.png

 

PowerSuite™

由于采用了模块化设计,控制软件可通过适当设置,支持各种动力传动系统架构、组件和车辆布局。

  • 最先进的软件控制,可优化复杂的动力传动系统和电池系统功能
  • 故障检测和相关管理功能,有助于实现最佳的燃油经济性并减少排放
  • 跟踪并分析车辆数据,以持续监控和优化车队性能

电动校车财务补贴

校车是美国最大的公共交通部门之一,也是迄今为止历史最悠久的车队之一。整个行业正在寻求零排放方案,以改善空气质量,降低儿童和当地社区受到的排放影响。加上相关的政府补贴以及旨在减少温室气体排放的激励计划,学区可受益于更低的拥有成本和可持续的学生交通。

政府针对电动汽车推出了各种各样的财务激励措施。学区可通过Energy.gov了解相关的联邦、州和地方补助机会。此外,加州的当地和州政府机构在为电力和替代能源计划提供财务补贴方面走在了最前列。针对加州校车的财务补贴汇总表可通过加州空气资源局获取。

电动校车
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。